에뮬레이션 플랫폼
벨로체 스트라토 CS
Veloce Strato CS는 특별히 제작된 CrystalX 가속기 칩을 기반으로 하며 에뮬레이션 플랫폼에 혁신을 가져다 주며 사용 유연성, 결정론적 컴파일, 최대 400억 게이트 이상의 블레이드 레벨 용량과 함께 시장에서 가장 빠른 설계 반복을 제공합니다.
저희 영업팀 1-800-547-3000에 연락해 보세요.

IC 검증을 위한 성능 및 용량
오늘날의 IC 설계는 크고 복잡해서, 복잡한 소프트웨어 워크로드를 합하면 일상적으로 100억 게이트를 넘어서죠.Veloce Strato CS 확장 가능 아키텍처는 4천만 게이트 구성에서 400억 개 이상의 게이트로 확장 가능한 최대 용량 요구 사항을 지원해요.
벨로체 스트라토 CS 싱글 블레이드
아래에 자세히 설명된 멀티랙 구성 외에도 Veloce Strato CS는 동일한 최첨단 Strato CS 에뮬레이션 성능을 원하는 사용자를 위해 단일 블레이드 구성으로도 제공되지만 제한된 수의 사용자를 위해 더 작은 구성으로도 제공돼요.더 알아보기...

최대 용량, 확장 가능, 다중 사용자
Veloce Strato CS는 오늘날 가장 큰 칩을 에뮬레이트하는 시스템을 제공하는 데 있어 역량 리더십을 이어가고 있어요.Veloce Strato CS는 확장성이 뛰어나고 상호 연결 가능한 블레이드를 기반으로 하여 4천만 게이트에서 400억 게이트 이상으로 용량을 확장할 수 있어요.모듈식 아키텍처와 다중 사용자 기능 덕분에 전 세계 다양한 규모의 설계와 팀을 위해 시스템을 유연하게 공유할 수 있어요.

더 퍼펙트 핏
Veloce Strato CS는 블레이드 아키텍처 덕분에 현대 기업 데이터센터에 원활하게 들어갈 수 있어요.최신 데이터 센터 요구 사항, 열기 통로/냉기 통로 레이아웃, 공기 냉각 (물 필요 없음) 랙 설치 공간, 전원/네트워킹을 위한 표준 케이블 연결, 최고의 전력/게이트 효율성을 준수해요.

맥시멈 퍼포먼스
Veloce Strato CS는 이전 세대 Veloce 에뮬레이션 플랫폼에 비해 최대 5배 더 빠르게 워크로드를 실행하고 테스트해요.CrystalX 칩, Veloce 하드웨어 및 소프트웨어 아키텍처는 최고의 에뮬레이션 성능을 위해 고안되었어요.Veloce 공동 모델 채널 아키텍처가 향상되어 에뮬레이션 속도와 설계 크기가 증가함에 따라 대역폭 요구 사항이 높아졌어요.

오늘 누군가와 이야기할 준비가 되셨나요?
질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요.
저희 영업팀 1-800-547-3000에 연락해 보세요.