소프트웨어 프로토타이핑 플랫폼
Veloce ProfPGA CS
Veloce ProFPGA CS는 소프트웨어 검증 및 하드웨어/소프트웨어 시스템 통합 검증에 최적화된 최고 성능의 소프트웨어 프로토타이핑 플랫폼이에요.초대형 설계용 단일 FPGA에서 멀티 블레이드까지 매우 유연하고 저렴한 플랫폼이에요.
저희 영업팀 1-800-547-3000에 연락해 보세요.

소프트웨어 검증을 위한 고성능 프로토타이핑
오늘날 제품의 소프트웨어는 점점 더 복잡해지고 있어요. 소프트웨어를 조기에 검증하는 것이 제품 성공과 시장 출시 시간의 핵심이에요.Veloce ProFPGA CS 성능, 고속 인터페이스 및 확장성을 통해 소프트웨어 팀은 실리콘이 출시되기 훨씬 전에 소프트웨어를 검증하고 디버그할 수 있어요.
퍼포먼스 퍼스트요
Veloce ProFPGA CS 하드웨어는 가능한 최고 성능을 주 목표로 설계됐어요.복잡한 소프트웨어 워크로드를 검증하고, 운영 체제를 부팅하고, 프로젝트의 특정 요구에 맞게 조정된 완전 구성 가능한 프로토타이핑 플랫폼에서 애플리케이션을 실행하려면 성능이 필수예요.Veloce ProFPGA CS 데스크톱 시스템은 100MHz 범위의 성능을 제공할 수 있어요.

확장성 및 유연성
Veloce ProFPGA CS는 책상 위의 단일 블레이드에서 다중 사용자 환경을 위한 다중 블레이드 랙 마운트 구성까지 확장성이 뛰어납니다.사용자는 프로젝트의 검증 및 성능 요구에 가장 잘 맞는 FPGA 수, 상호 연결 수, 고속 프로토콜 인터페이스를 유연하게 정의할 수 있어요.

패스트 브링 업
Veloce ProFPGA CS는 프로토타입 플랫폼에서 설계를 빠르게 가져오는 것을 가속화하는 자동 소프트웨어를 특징으로 해요.Veloce 소프트웨어를 사용하면 FPGA에서 실행할 때 FPGA에 적합하고 타이밍 위험이 없도록 설계를 수정하는 수동 작업이 필요 없어요.소프트웨어는 완전 자동화뿐만 아니라 멀티 FPGA 장치 간에 사용자 안내로 설계를 분할하는 작업을 수행할 수 있어요.

오늘 누군가와 이야기할 준비가 되셨나요?
질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요.
저희 영업팀 1-800-547-3000에 연락해 보세요.