Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

가상 연결

Innexis 가상 시스템 상호 연결

Innexis VSI (Virtual System Interconnect) 소프트웨어는 다중 행동 시스템 가상 및 물리적 서브시스템을 원활하게 연결하고 다양한 통신 프로토콜을 지원함으로써 포괄적인 디지털 트윈 플랫폼의 생성 및 시뮬레이션을 용이하게 합니다.


영업팀 1-800-547-3000에 문의하십시오.

다중 블레이드 서버 시스템에 다중 연결

왜 Innexis VSI?

차세대 설계는 여러 센서, 액추에이터, 프로세서, ECU, 네트워크 및 테스트 시나리오 간의 연결이 필요한 복잡한 시스템 수준 상호 작용의 복잡한 웹을 기반으로 합니다. Innexis

  • VSI는 다음을 제공합니다.

    • 디지털 트윈 구성 요소로 시작하여 시스템이 발전함에 따라 성장하는 확장 가능한 시스템
    • . Digital Twin 설명 언어 (DTDL):
    • 사실적인 시나리오 기반 자극을 포함하는 실제 테스트를 통해 코너 케이스 및 스트레스 테스트를 가능하게 합니다
    .
  • 주요 기능

    다양한 사용 사례

    Innexis VSI는 OEM, 계층 1 및 계층 2가 다음을 수행할 수 있도록 다양한 고객 사용 사례를 지원합니다. • 시나리오 기반 검증/테스트 • Software 검증 (단일/다중 SoC, SiL, vHIL) • Software 개발 (애플리케이션/펌웨어) • 시스템 시스템 컨텍스트에서의 SoC 하드웨어/소프트웨어 공동 검증 • 전체 시스템 컨텍스트에서 RTL 모델 구성 요소에 대한 전력/성능 분석

    차량 대시보드의 셔터 스톡 이미지

    다중 게이트웨이

    게이트웨이는 다음을 기준으로 분류됩니다. • C++/SystemC/Python/ROS와 같은 언어 • 가상 프로토타입 및 RTL과 같은 사전 실리콘 요구 사항 • 하드웨어 통합과 같은 포스트 실리콘 요구 사항 • 다음과 같은 특수 요구 사항 Sensors, 액추에이터, 클라우드 서비스, 타사 도구 • 이더넷, CAN, UART와 같은 통신 프로토콜 • AXI와 같은

    버스 토폴로지
    다중 연결 서버에서 작업하는 컴퓨터 기술자.

    신호 분석

    VSI는 로깅된 각 신호에 대해.csv 파일을 생성합니다.시뮬레이션이 완료된 후 사용자는 시뮬레이션 결과 신호 값과 타임스탬프를 파일에 로드할 수 있습니다. Innexis CodeBench 도구를 사용하여 신호 활동의 그래픽 플롯을 생성할 수 있습니다.

    서로 겹쳐진 두 개의 아날로그 파형을 보여주는 그래픽입니다.

    Digital Twin 기술

    VSI는 디지털 트윈 설명 언어 (DTDL), 참조 설계 및 vsiBuild와 함께 사용자가 이기종 다중 행동 시스템을 연결하는 디지털 트윈을 구축하고 시뮬레이션할 수 있도록 합니다.

    랩탑에서 응용 소프트웨어를 컴파일하는 사람.

    관련 자료