Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
시스템 수준 가상화

벨로체 주소 하이퍼스케일러-PCIe 복합 디바이스

빠른 PCIe 복합 장치 (PCD) 는 Arm과 파트너십을 맺고 번성하는 하이퍼스케일러 생태계를 가능하게 하는 데 중추적인 역할을 해요.사내 전문 기술로 제작된 PCD는 다기능 장치 (MFD) 기능을 활용하여 하이퍼스케일러의 역량을 강화하여 플랫폼 검증을 신속하게 완료할 수 있도록 합니다.

하이퍼스케일러에 Veloce를 사용하는 이유는 무엇인가요?

Arm 고객은 다양한 지적 재산권 (IP) 구성 요소를 Arm Compute 서브시스템 (CSS) 과 통합할 수 있는 고도로 사용자 지정 가능한 환경에서 운영해요.하지만 표준 소프트웨어와의 원활한 상호 운용성을 보장하는 것은 중대한 과제입니다.이 문제를 해결하려면 고객은 통합의 모든 측면을 하나의 포괄적인 보기로 통합하여 고유한 설계 개발에 집중할 수 있는 강력하고 검증된 검증 솔루션을 필요로 해요.

벨로체 PCIe 복합 소자 (PCD) 는 이러한 검증 문제를 해결하기 위해 개발됐어요.PCIe, NVMe, Arm 컴플라이언스 스위트 등 여러 버추얼랩 인터페이스 솔루션을 단일 제품에 통합해요.여러 인터페이스를 통합한 프로토콜 분석기 뷰를 통해 사용자는 CSS 인터페이스를 시스템 수준에서 볼 수 있어 병목 현상, 비정상적인 지연 및 성능 제한을 확인하여 사용자에게 즉각적인 확신을 줄 수 있어요.PCD는 Arm CSS, 칩렛 및 복잡한 SoC (시스템온칩) 와의 설계 통합 검증 프로세스를 단순화하여 효율적이고 간소화된 워크플로를 제공해요.

Veloce PCD는 Arm Compliance Suite (ACS) 가 효율적으로 실행되고 모든 문제를 완전하고 직관적으로 파악할 수 있게 해주는 솔루션이에요.특히 이것은 Arm이 자체 플랫폼을 검증하는 데 사용하는 것과 같은 프레임워크예요. Veloce PCD를 채택하는 고객이 업계에서 검증된 솔루션을 활용하도록 하기 위해서요.

Veloce PCD는 Arm과 공동 개발한 검증 준비 환경을 제공하므로 하이퍼스케일러가 최소한의 노력으로 철저한 검증을 수행할 수 있어요.고객들은 디자인을 매끄럽게 통합하고 전체 CSS를 불러와서 소프트웨어 테스트를 즉시 시작할 수 있어요.

빠른 PCD 기능:

  • 구성 용이성 — 다양한 고객 요구에 맞게 조정 가능
  • 속도 — 검증 및 테스트 프로세스를 가속화해요
  • 종합 솔루션 — 검증을 위한 원스톱 샵
  • 저전력 — 대규모 배포를 위한 효율적인 에너지 소비
  • 확장성 — 광범위한 클러스터 환경에 쉽게 통합돼요

관련 리소스들

오늘 누군가와 이야기할 준비가 되셨나요?

저희 제품 및 영업팀이 당신의 질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요.

저희 영업팀 1-800-547-3000 또는 1-503-685-8000에 연락하세요

이메일: eda.sales.sisw@siemens.com

IC 디자인 커뮤니티에 가입하세요

새로운 주제, 기능, 콘텐츠, 기술 전문가에 대한 토론에 참여하세요.

지원 센터

Siemens 지원 센터는 지식베이스, 제품 업데이트, 문서, 지원 사례, 라이센스/주문 정보 등 모든 것을 사용하기 쉬운 한 곳에서 제공해요.

EDA 컨설팅

개발 및 설계 경험과 방법론 전문 지식의 독특한 조합으로 복잡한 기술과 기업 과제를 해결하여 비즈니스 효과를 극대화하도록 도와줘요.