여러 흐름에 걸친 동일한 시각화
시뮬레이션, 에뮬레이션, 프로토타이핑 중 무엇을 실행하든 Visualizer는 통합 디버그 솔루션이에요.
오늘날 설계는 아날로그, 디지털, 전력, DFT, 안전, 보안과 같은 다양한 구성 요소와 필수 분석으로 인해 더 복잡해요.그런 설계의 충실도와 견고성을 보장하려면 검증 엔지니어들이 디버그를 아주 일찍 계획해야 해요.2022년 윌슨 연구에 따르면 설계 및 검증 엔지니어는 프로젝트 시간의 46% 를 디버깅에 소비해요.
Visualizer는 오늘날의 기능 검증 과제에 적합한 최첨단 디버그 플랫폼이에요.모든 고급 디버깅 기능이 원활하게 통합되고 UVM 테스트 벤치와 Veloce 에뮬레이션이 통합되어 Visualizer는 블록 레벨, IP 및 풀 칩 SoC에 대한 고성능 디버그를 제공해요.
시뮬레이션, 에뮬레이션, 프로토타이핑 중 무엇을 실행하든 Visualizer는 통합 디버그 솔루션이에요.
비주얼라이저는 다양한 유형의 검증 및 설계 데이터를 읽어요.설계, 테스트벤치, 어설션, 전력, 소프트웨어 실행 및 AMS 신호의 데이터를 동시에 볼 수 있어요.
장치 수준 또는 단일 네트워크에서 확대할 수 있는 유연성과 함께 상당한 양의 디버그 데이터로 확장하도록 설계되었어요.
Visualizer는 HDL, 테스트벤치, 커버리지 분석, 전력 분석, 소프트웨어 디버그 같은 모든 기능 검증에 필요한 하나의 디버그 플랫폼이에요.유용한 모든 것이 한 곳에 익숙한 환경에서 이루어지므로 새로 배울 필요 없이 검증 품질과 생산성이 향상돼요.

디버그 데이터의 디자인 크기와 양이 증가함에 따라 리소스 사용률과 사용자 경험을 고려하는 것이 중요해요.Visualizer는 Visualizer와 함께 제공되는 다양한 방법론이 사용 가능한 리소스를 과도하게 소비하지 않도록 설계되었어요.이렇게 최적화된 리소스 사용률이란 상당한 양의 RAM을 가진 머신에서 Visualizer를 사용할 필요가 없다는 뜻이에요.

비주얼라이저는 처리 중인 데이터의 유형을 이해해요.전력 인식 흐름 전용 특수 창을 제공하는 것 외에도 소스 창, 회로도 창, 가변 창 및 파형 창 같은 기존 창을 모두 사용하여 디버그를 향상시킬 수 있어요.