Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

테스트를 위한 설계

Veloce DFT App

기존의 구조 테스트, 메모리 내장 자체 테스트 (MBIST) 또는 고급 테스트 설계 (DFT), 파라메트릭, I/O 특성화 및 기능 테스트와 같은 형식을 실행하든 관계없이 Veloce DFT App은 프로덕션 SoC에서 실행되는 다양한 DFT 테스트 모드를 모두 처리할 수 있습니다.


영업팀 1-800-547-3000에 문의하십시오.

실험실 환경에서 실행되는 IC 자동 테스터.

Veloce DFT 앱을 사용하는 이유

Veloce Design-for-Test (테스트를 위한 설계) 앱은 테스트 패턴 검증을 위한 설계에 대한 쉬프트 레프트 접근 방식을 제공합니다.Veloce DFT App은 에뮬레이션에 최적화된 DFT 패턴 검증 플로우로, 기존 소프트웨어 시뮬레이션보다 빠릅니다.DFT 앱은 ATE (자동 테스트 장비) 에서 실행되는 다양한 유형의 테스트 패턴 모두와 호환됩니다.Veloce DFT App은 Veloce Fault App과 완벽하게 호환되어 결함 커버리지를 정확하게 측정하거나 기능적 결함 등급 메트릭을 제공합니다.이는 Veloce Power App, 전력 프로파일링 및 패턴 추정과 함께 사용되어 매우 견고한 생산 프로그램을 보장합니다.

  • 생산 단계로 배송하기 전에 모든 패턴의 정확성을 검증합니다.
  • 표준 테스트 인터페이스 언어 (STIL)
  • ATE 테스터에서 실행되는 모든 패턴 지원
  • DFT 앱은 에뮬레이션에 최적화되어 있습니다.
  • CO 모델 스트리밍 대역폭 활용
  • Veloce Fault 앱을 사용하여 장애 적용 범위를 넓히십시오.
  • Veloce Power 앱을 통한 전력 프로파일링 및 패턴 추정
  • 시뮬레이션 시간 단축

주요 특성

DFT 패턴 검증

SoC를 완전히 검증하기 위해 실행해야 하는 테스트 패턴의 수에 따라 시간과 비용이 소요됩니다.이러한 대형 패턴 세트는 견고하고 첫 번째 실리콘 사용 시 제대로 작동해야 생산 납품 일정을 방해하지 않습니다.소프트웨어 시뮬레이션보다 10,000배 이상 빠른 Veloce DFT App 및 에뮬레이션 기반 가속화를 통해 목표 달성을 위한 보다 공식적인 검증 프로세스를 수립할 수 있습니다.

현미경 평가 대상 집적 회로.

기능적 결함 등급

Veloce DFT를 사용하면 설계의 구조 분석을 실행하여 생산 프로그램의 커버리지 허점을 찾아냅니다.이러한 결함 집합이 발견되고 자극이 생성되면 Veloce DFT 및 Fault Apps는 반복적인 방식으로 테스트를 실행하고 결함을 주입하는 프로세스를 완전히 자동화합니다.최종 테스트 프로그램 커버리지를 위해 결과 결함 커버리지를 ATPG 커버리지 데이터베이스와 병합할 수 있습니다.

결함을 채점하고 확인하는 사람.

전력 추정 및 분석

구조적 DFT 테스트 방법은 작동하지 않는 테스트 전용 로직을 설계에 추가합니다. 이 경우 파워 네트와 설계 레이아웃이 이러한 추가 로직에 맞게 최적화되지 않아 테스트에서 전력, 온도 및 속도 이벤트가 발생하여 수율이 감소하고 프로젝트 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.Veloce DFT 앱을 Veloce Power 앱과 함께 사용하면 설계 및 계획 초기에 전력 이벤트와 추정에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

SoC 설계를 위한 전력 그래프.

관련 자료