메모리 IP
임베디드 메모리 IP는 가능한 가장 높은 밀도로 최저 동적 전력, 누수 및 비용으로 고객이 요구하는 성능을 달성하면서 제공돼요.
모든 IP 오퍼링은 엄격한 업계 규정 준수와 상호 운용성 표준을 포함하며 일반적인 도구 흐름을 구동하는 중요한 설계 및 검증 파일을 포함해요.
임베디드 메모리 IP는 가능한 가장 높은 밀도로 최저 동적 전력, 누수 및 비용으로 고객이 요구하는 성능을 달성하면서 제공돼요.
디지털 소비자 전자 제품에 사용하기 위해 생산이 검증된 USB IP를 제공해요.우리가 제공하는 제품에는 USB 2.0 OTG, 고속 및 전체 기능 USB2.0 PHY, USB 소프트웨어 스택이 포함돼요.
우리는 USB 2.0 임베디드 호스트, 이중 역할, 이동 중 (OTG) 및 장치 기능을 위한 USB-IF 다중 모드 USB 컨트롤러와 이중 소프트웨어 옵션이 있는 USB 2.0 Hi-Speed PHY를 제공해요.
우리는 10/100 플랫폼, 10/100/1000 플랫폼, 10기가비트 솔루션을 지원하는 가장 성숙하고 실리콘에서 검증된 이더넷 MAC 코어를 제공해요.
우리는 병렬 및 직렬 ATA 설계 모두에 대해 실리콘 인증을 받은 호스트 및 장치 컨트롤러의 전체 제품군을 제공해요.우리 포트폴리오에는 직렬 ATA, 병렬 ATA, 직렬 ATA 1.5/3.0Gbps PHY, PCMIA용 솔루션이 포함돼요.
우리는 3세대 8051 마이크로컨트롤러 (M8051, M8051W/EW, M8501W-V5/EW-V3) 를 베릴로그와 VHDL 소스 코드의 소프트 디지털 IP로 제공해요.모두 검증되고 신뢰할 수 있고 성숙해서 수많은 소비재에 사용되어 왔어요.
우리는 인기 통신 프로토콜을 위한 수많은 소프트 IP를 제공해요.
우리는 풀 스피드 및 고속 USB2.0 PHY와 SATA 1.5/3.0Gbps PHY를 포함하여 실리콘으로 검증되고 사전 인증된 USB 및 SATA 혼합 신호 IP를 제공해요.
Siemens는 수많은 엔지니어링 분야에 대한 추가 서비스를 제공해요. 언제든지 아래 링크를 방문하세요!