Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

개요

캐터펄트 디자인 체커

Catapult는 린트 분석 및 공식 분석을 통해 합성 전에 C++/SystemC 설계의 정확성을 검증합니다.초기화되지 않은 메모리 읽기, 범위를 벗어난 배열 액세스, 불완전한 스위치 명령문 및 HLS 코딩 시 발생할 수 있는 QoR 문제와 관련된 설계 문제를 방지하세요.


C++에서의 검증은 비용을 최대 80% 절감합니다

캐터펄트 디자인 체커 프로모션
주요 기능

C++/SystemC를 위한 정형 및 정적 린트

Catapult Design Checker는 설계의 문제를 시뮬레이션 기반으로 디버깅할 필요가 없는 여러 검사 모드를 제공합니다.코딩 문제, QoR 문제, 잠재적인 C++/SystemC와 RTL 간의 불일치 및 모호성을 빠르게 포착하여 원인과 원인에 대한 정확한 피드백을 제공합니다.

작업 문제 찾기

QoR용 스태틱 린트

Catapult Design Checker를 사용하면 합성 이전에 코딩에서 흔히 발생하는 문제를 쉽게 찾을 수 있습니다.

QoR 흐름을 위한 정적 린트: Catapult Design Checker를 사용하면 합성 이전에 코딩에서 흔히 발생하는 문제를 쉽게 찾을 수 있습니다.
사용자 지정 검사 모드

특정 문제에 집중

Catapult Design Checker를 사용하면 이미 알려진 문제로 인한 소음을 줄이면서 긴급한 문제에 초점을 맞출 수 있도록 검사를 사용자 지정하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

다양한 모양과 텍스트 요소를 연결하는 화살표를 사용하여 사용자 지정 검사 프로세스의 단계를 보여주는 순서도 다이어그램.

디자인 체커에 대해 이야기할 준비가 되셨나요?

궁금한 점이 있으시면 답변해 드리겠습니다!

캐터펄트 온디맨드 교육

Catapult HLS (고수준 합성) 온디맨드 교육 라이브러리에는 엔지니어에게 HLS 및 고수준 검증을 소개하기 위한 모듈이 포함된 학습 경로 세트가 포함되어 있습니다.

고급 합성 및 검증 그룹

Siemens EDA HLS 및 HLV 도구를 사용한 설계 및 검증의 세부 사항에 대해 논의하는 그룹입니다.새로운 주제, 기능, 콘텐츠 및 기술 전문가에 대한 토론에 참여하세요.

HLS 립

비트가 정확한 하드웨어 및 소프트웨어 설계를 위해 표준 C++로 구현된 무료 개방형 라이브러리 세트입니다.연구와 설계를 가속화하는 데 사용할 수 있는 HLS에 대한 지식 및 IP 교환을 위한 개방형 커뮤니티입니다.

파란색 물방울과 책의 흰색 윤곽선이 있는 아이콘.

HLS 설계 및 검증 블로그

차세대 고수준 합성 (HLS) 설계 및 검증 방법론과 기법을 다루는 블로그입니다.

Headset

캐터펄트 서포트

자세한 문서, 릴리스, 리소스 등에 액세스할 수 있습니다.

EDA 컨설팅

개발 및 설계 경험과 방법론 전문 지식을 고유하게 결합하여 복잡한 기술 및 엔터프라이즈 문제를 해결하여 비즈니스 효과를 극대화할 수 있도록 지원합니다.