Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

칼리버 마스크 프로세스 코렉션

Calibre Mask Process Correction 규칙 및 모델 기반 제품군은 첨단 포토마스크 제조에서 체계적인 마스크 리소그래피와 공정 오류 원인을 교정하여 마스크 임계 치수 시그니처가 사양 내에 있는지 확인하는 데 사용돼요.


저희 기술팀 1-800-547-3000에 연락하세요

Calibre Mask: 분석된 설계에서의 프로세스 윤곽 보정.
비디오죠.

칼리버 NMPC 소개

Calibre NMMPC가 어떻게 계속해서 앞서나가며 정확성과 신뢰성의 새로운 벤치마크를 세우는지 알아보세요.마스크 모델링에 대한 이러한 시너지 접근 방식은 마스크 모델과 MPC 정확도 모두에 대해 마스크 산업의 새 표준을 세웁니다.

기술 문서

멀티빔 마스크 리소그래피용 검증

마스크 공정 보정 (MPC) 은 14nm 이상의 첨단 기술 노드에서 전자 빔 마스크 제조를 위한 마스크 데이터 준비 (MDP) 의 필수 단계로 잘 자리 잡았어요.MPC는 보통 전자 산란 모델을 사용하여 전자빔 노출을 나타내고 프로세스 모델을 사용하여 현상 및 에칭 프로세스 효과를 표현해요.모델은 레이아웃 피처 가장자리의 위치를 반복적으로 시뮬레이션하고 가장자리 세그먼트를 이동하여 완성된 마스크의 가장자리 위치 정확도를 최대화하는 데 사용돼요.선택적 용량 할당을 에지 이동과 함께 사용하여 프로세스 창과 에지 위치 정확도를 동시에 극대화할 수 있어요.

모델 캘리브레이션과 레이아웃 보정을 위한 MPC 방법론이 개발되어 오늘날 첨단 마스크 제조에 사용되는 주요 마스크 리소그래피 기술을 대표하는 벡터 모양 빔 (VSB) 마스크 라이터용으로 최적화됐어요.멀티빔 마스크 라이터 (MBMW) 가 최근에 도입되어 이제 대량 포토마스크 생산에 사용하기 시작했어요.

이 새로운 도구들은 레이아웃 복잡성에 대한 쓰기 시간의 의존도를 크게 줄여주는 대규모 병렬 래스터 스캔 아키텍처를 기반으로 하고 레이아웃 복잡성이 계속 증가함에 따라 고급 노드 마스크에 대한 VSB 기술을 보강하고 결국에는 대체할 것으로 기대돼요 [5] [6].

VSB 리소그래피용으로 개발된 기존 MPC 방법을 MBMW에 쉽게 적용할 수 있을 것으로 예상되지만, 현재 도구와 방법의 적용 가능성을 완전히 확인하고 MBMW의 원하는 CD 성능을 달성하는 데 필요한 수정 사항을 식별하려면 MBMW의 마스크 오류 수정을 엄격하게 검사해야 해요.이 백서에서는 그러한 연구 결과를 발표하고 멀티빔 마스크 리소그래피를 위한 MPC의 준비 상태를 확인할 거예요.

A person is holding a book and appears to be reading it while sitting on a chair.

칼리버 마스크 프로세스 코렉션 제품

Calibre Mask Process Correction 규칙과 모델 기반 제품은 동급 최고의 확장성과 정확도를 제공하여 전자 산란 및 공정 부하 효과의 나노미터에서 센티미터 범위의 오류 원인을 수정해요.고급 모델링 도구로 1nm 미만의 정확도로 모델 캘리브레이션이 가능해요.