개요
Calibre 스트레스 보정
Calibre Stress Correction은 머신 러닝과 기존의 물리적 소형 모델을 모두 사용하여 각 트렌치의 이동 값을 효율적으로 예측하고 트렌치 왜곡을 보정하여 3D 메모리 장치의 제조 가능성을 보장해요.
저희 기술팀 1-800-547-3000에 연락하세요

주요 특징들
Calibre Stress Correction은 고급 메모리 장치용 3D 스택을 관통하는 깊은 도랑의 왜곡을 분석하고 보정해요.
스트레스 보정을 위한 풀칩 트렌치 시프트 예측
Calibre Stress Correction은 전체 칩 트렌치 이동 예측을 수행하고 필요한 모양 정렬을 실행해요.기계 학습 엔진하고 스트레스 보정 모델링 엔진 둘 다 전체 칩 사용에 필요한 수십억 트렌치 시프트를 처리할 수 있어요.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
복잡한 해상도를 위한 기계 학습 인텔리전스
Calibre Stress Correction은 신경망 머신 러닝 (ML) 모델을 탑재해서 변화의 복잡한 원인에 상관없이 이전 테이프아웃에서 과거 트렌치 시프트 데이터를 학습해요.ML 모델 러닝은 비슷한 디자인 규칙과 동일한 프로세스로 새 레이아웃에서 스트레스 보정의 변화 값을 예측하는 간단한 방법을 제공해요.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
과거 데이터 필요 없는 모델 기반 예측
Calibre Stress Correction은 이전 변속 정보를 사용할 수 없을 때 간결한 물리적 모델을 사용하여 변속 예측을 수행해요.이전 이동 측정 필요 없이 모델의 물리적 매개변수와 주변 레이아웃 정보를 기반으로 이동 값을 예측할 수 있어요.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
칼리브레에 대해 더 알아볼 준비가 되셨나요?
질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요!오늘 저희 팀에 연락해요
전화: 1-800-547-3000
칼리버 컨설팅 서비스
복잡한 설계 환경을 채택, 배포, 사용자 지정 및 최적화하는 것을 도와드려요.엔지니어링과 제품 개발에 직접 접근할 수 있어서 분야와 주제에 관한 심층적인 전문 지식을 활용할 수 있어요.
칼리버 IC 설계 및 제조
칼리버 툴 스위트는 리소스 사용과 테이프아웃 일정을 최소화하면서 모든 프로세스 노드와 설계 스타일에서 정확하고 효율적이며 포괄적인 IC 검증 및 최적화를 제공해요.