Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Calibre 회로 검증

Calibre Circuit Verification 제품군에는 레이아웃 대 회로도 (LVS), 신뢰성 검증, 기생 추출이 포함돼요.이러한 도구는 사인 오프 품질 결과뿐만 아니라 회로 시뮬레이션 및 기타 다운스트림 요구 사항을 위한 Siemens EDA와 타사 제품과의 통합을 제공합니다.

EDA CPU 브랜드 에볼루션 - 마이크로칩
칼리버 컨피던스

Calibre 회로 검증

저희 회로 검증 도구 모음은 오늘날 IC 설계의 기능 출력량 문제를 정확하고 효율적으로 해결해요.Calibre NMLVS 도구는 정밀한 장치 파라미터로 정확한 회로 동작을 보장하고 기생 추출 도구는 모든 설계 스타일에 필요한 정확한 고성능 추출을 제공해요.신뢰성 검증이 이 도구 모음을 보완해요.

Calibre 회로 검증 제품

캘리버 회로 검증은 회로도와 기생 추출 솔루션에 비해 빠르고 효율적인 레이아웃을 제공하므로 회로가 성공적으로 제조될 수 있도록 해요.설계자들은 최초의 제품 성공을 달성하기 위해 실리콘 성능과 신뢰성에 대한 칼리버 예측의 정확성에 의존해요.

Calibre Circuit Verication에 대해 더 알아보기

기술 문서

베릴로그-LVS의 미래

반도체 설계가 발전하고 SoC의 복잡성이 커지면서 검증 병목 현상으로 인해 일정이 지연되고 실리콘 품질이 저하될 수 있어요.칼리버 2세대 Verilog-to-LVS (V2LVS) 는 모듈식 병렬 아키텍처를 도입해 넷리스트 변환 속도를 크게 높이고 메모리 사용을 최대 92% 줄이며 향상된 디버깅 통찰력을 제공해요.새로운 보고, 전력/지상망 처리 및 사용자 경험 개선으로 도식적 사인오프에 비해 안정적이고 확장 가능한 레이아웃이 보장돼요.이 백서에서는 새로운 V2LVS 내부의 아키텍처 혁신과 사용자 중심의 발전을 탐구하면서 실제 고객 혜택, 효율성 향상, 디지털 설계 검증 분야의 미래 기능에 대한 로드맵을 강조해요.

Futuristic cityscape with tall skyscrapers and flying vehicles against a sunset sky
자주 묻는 질문들

Calibre 회로 검증 FAQ

시작하기