Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
기술 문서

SoC와 패키지 검증 통합

팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징 (FOWLP) 같은 패키징 기술의 경우 패키지 설계와 검증 프로세스가 어려울 수 있어요.FOWLP 제조는 “웨이퍼 수준”에서 이루어지기 때문에 SoC 제조 흐름과 비슷하게 마스크 생성을 통합해요.설계자가 파운드리나 OSAT 회사의 FOWLP 제조 가능성을 보장할 수 있도록 견고한 패키지 설계와 검증 흐름을 마련해야 해요.Xpedition® 엔터프라이즈 인쇄 회로 기판 (PCB) 플랫폼은 패키지 설계 환경과 FOWLP용 SoC 물리적 검증 도구를 모두 활용하는 공동 설계 및 검증 플랫폼을 제공해요.Calibre 3DStack 기능은 Calibre 다이 레벨 사인오프 검증을 확장하여 현재의 도구 흐름을 깨뜨리거나 새로운 데이터 형식을 요구하지 않고도 프로세스 노드에 있는 웨이퍼 레벨 패키징을 포함한 전체 멀티 다이 시스템의 DRC 및 LVS 검사를 제공해요.

팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징 (FOWLP) 설계를 정확하게 검증하려면 패키지 제조 가능성과 성능을 보장하기 위해 패키지 설계 환경을 SoC (System-on-Chip) 검증 도구와 통합해야 해요.

웨이퍼 레벨 패키징 (WLP) 은 시스템온칩 (SoC) 집적 회로 (IC) 설계에 비해 더 높은 폼 팩터와 향상된 성능을 가능하게 해요.웨이퍼 레벨 패키지 디자인 스타일은 많지만 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징 (FOWLP) 은 유명한 실리콘 검증 기술이에요.하지만 FOWLP 설계자가 허용 가능한 수율과 성능을 보장하려면 전자 설계 자동화 (EDA) 회사, 아웃소싱 반도체 어셈블리 및 테스트 (OSAT), 파운드리가 협력하여 일관되고 통합된 자동 설계 및 물리적 검증 흐름을 구축해야 해요.패키지 설계 환경을 SoC 물리적 검증 도구와 통합하면 필요한 공동 설계 및 검증 플랫폼이 제대로 갖춰져 있어요.Xpedition Enterprise 플랫폼의 향상된 인쇄 회로 기판 (PCB) 설계 기능과 칼리버 3DStack 확장을 결합한 칼리버 플랫폼의 확장된 GDSii 기반 검증 기능을 통해 설계자들은 이제 캘리버 다이 레벨 사인오프 DRC 및 LVS 검증을 FOWLP를 포함한 다양한 2.5D 및 3D 적층 다이 어셈블리에 적용하여 제조를 보장할 수 있어요. 능력과 성능.

주요 특징들

다중 다이, 시스템 수준 정렬/연결 검사

Calibre 3DStack 도구는 Calibre 다이 레벨 사인오프 검증을 광범위한 2.5D 및 3D 적층 다이 설계의 완전한 사인오프 검증으로 확장해요.설계자는 기존 도구 흐름과 데이터 형식을 사용하여 모든 프로세스 노드에서 전체 멀티 다이 시스템의 사인오프 DRC 및 LVS 검사를 실행할 수 있어요.

칼리버 3DStack 추천 리소스들

추천 리소스를 살펴보거나 전체 Calibre 3DStack 리소스 라이브러리를 방문하여 온디맨드 웨비나, 백서, 팩트 시트를 보세요.

칼리브레에 대해 더 알아볼 준비가 되셨나요?

질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요!오늘 저희 팀에 연락해요

전화: 1-800-547-3000

칼리버 컨설팅 서비스

복잡한 설계 환경을 채택, 배포, 사용자 지정 및 최적화하는 것을 도와드려요.엔지니어링과 제품 개발에 직접 접근할 수 있어서 분야와 주제에 관한 심층적인 전문 지식을 활용할 수 있어요.

지원 센터

Siemens 지원 센터는 사용하기 쉬운 한 곳에서 모든 것을 제공해요 -
지식베이스, 제품 업데이트, 문서, 지원 사례, 라이센스/주문 정보 등등.

칼리버 IC 설계 및 제조

칼리버 툴 스위트는 리소스 사용과 테이프아웃 일정을 최소화하면서 모든 프로세스 노드와 설계 스타일에서 정확하고 효율적이며 포괄적인 IC 검증 및 최적화를 제공해요.

고밀도 고급 포장 (HDAP) 제품 시험

독립형 클라우드 호스팅 가상 실험실에서 Xpedition과 Calibre 기술의 차별화된 기능을 살펴보세요.