트렌드 및 기술
디지털 구현의 당면 과제
설계 복잡성, 성능/전력/면적 목표 및 시장 출시 시간을 관리하는 것은 현대 SoC 설계의 중요한 과제입니다.설계 규칙의 복잡성과 미팅 타이밍으로 인해 설계 완료가 그 어느 때보다 어려워지고, 장소 및 라우팅의 패러다임 전환이 필요합니다.
콩고민주공화국 폐쇄 달성
다중 패터닝 기술, EUV 리소그래피 및 혼합 높이 셀을 광범위하게 사용하면 배치와 라우팅이 복잡해집니다.DRC 폐쇄를 효과적으로 달성하려면 배치 및 경로 기술의 근본적인 변화가 필요합니다.
경쟁력 있는 PPA 제공
시장에서는 전력 사용량이 가장 적고 성능이 가장 뛰어난 IC를 원합니다.획기적인 최적화 기술은 타이밍 및 영역 목표를 달성하고 개발 비용을 제어하면서 전력을 최소화할 수 있습니다.
마감 시간 단축
와이어/비아 저항이 증가함에 따라 정확한 경로 후 타이밍 추정이 그 어느 때보다 어려워졌습니다.흐름 초기에 세부 경로 가시성을 확보하여 반복을 피하고 PPA를 개선하며 마감 시간을 단축할 수 있습니다.
위치 및 경로가 디지털 IC 설계를 뒤흔들고 있습니다
파워퍼스트 구현 기술
전력에 민감한 애플리케이션의 총 전력 소비량 감소
세부 경로 중심 합성
빠른 설계 폐쇄를 실현하고 고급 노드 하이 와이어/비아 저항률 문제를 해결합니다.
주요 파운드리 인증
4nm 인증을 통해 주요 파운드리의 인증을 받았으며 3nm 인증에서는 고속 램핑 인증을 받았습니다.
Software
Aprisa 소개: 장소 및 경로 설정 소프트웨어 솔루션
Aprisa 배치 및 경로 지정 플랫폼은 최신 디지털 IC 구현 문제에 대한 세부 경로 중심 솔루션입니다.