왜 그럴까요 PLC에 더 빠른 속도가 필요하세요??
S7-1500, S7-1200 또는 맞춤형 애플리케이션용 지멘스 TM FAST용 FPGA 설계 서비스를 이용하면 표준 PLC 속도를 뛰어 넘는 초고속 애플리케이션.핵심 솔루션에 집중할 수 있도록 맞춤형 FPGA 로직을 제공해요.검증된 지멘스 테크놀로지 모듈을 하드웨어로 사용하면 비용과 위험이 최소화돼요.
S7-1500, S7-1200 또는 맞춤형 애플리케이션용 지멘스 TM FAST용 FPGA 설계 서비스를 이용하면 표준 PLC 속도를 뛰어 넘는 초고속 애플리케이션.핵심 솔루션에 집중할 수 있도록 맞춤형 FPGA 로직을 제공해요.검증된 지멘스 테크놀로지 모듈을 하드웨어로 사용하면 비용과 위험이 최소화돼요.

우리는 20년 넘게 에너지, 산업, 의료 부문 시장 리더들을 위해 FPGA 기반 솔루션을 설계해 왔어요.알테라 파트너로서 우리는 TM FAST에 FPGA 칩을 제공하는 공급업체와 긴밀한 관계를 맺고 있어요.

다양한 산업 고객을 위해 PLC 기반 솔루션을 맞춤 제작한 경험이 40년 이상이에요.

우리는 표준과 규제 요구 사항을 준수하는 솔루션을 제공하는 전문가예요.우리는 ISO 27001 및 ISO 13485 인증을 받았으며 ISO 12100, ISO 13849, IEC 61508, 2023/1230 및 2006/42/EG, CRA, NIS-2 등을 준수하는 솔루션을 고객에게 제공했습니다.

맞춤형 하드웨어를 인증할 필요 없이 마이크로초 내에 고주파 전원 스위치를 제어할 수 있어요.TM FAST는 광대역갭 차세대 반도체 SiC와 GAN을 제어하는 데 필요한 속도를 갖추고 있어요.