제닉스 ETF 어워드 독일 2026
2025년 11월 19일, 지멘스 펀드 인베스트는 제닉스 ETF 어워드 독일 2026에서 지속가능한 인덱스 펀드인 지멘스 글로벌 주식 (DE000A14XPG3 또는 A14XPG) 으로 “특별상”을 받았어요.이 펀드는 전 세계적으로 선진국 주식에 투자하고 EU SFDR 규정 8조의 지속 가능성 기준을 충족하는 패시브 매니지드 인덱스 펀드 부문에서 최상위 펀드예요.

2025년 11월 19일, 지멘스 펀드 인베스트는 제닉스 ETF 어워드 독일 2026에서 지속가능한 인덱스 펀드인 지멘스 글로벌 주식 (DE000A14XPG3 또는 A14XPG) 으로 “특별상”을 받았어요.이 펀드는 전 세계적으로 선진국 주식에 투자하고 EU SFDR 규정 8조의 지속 가능성 기준을 충족하는 패시브 매니지드 인덱스 펀드 부문에서 최상위 펀드예요.

지멘스 글로벌 주식
5억 유로 돌파, 2025년 6월 이후로 독일에서 동급 펀드 중 가장 저렴한 펀드 중 하나로 자리잡았어요!지멘스 글로벌 주식 (ISIN: DE000A14XPG3) 은 엄청난 인기를 누리고 있고 2025년 10월 초에는 5억 유로를 돌파하기도 했어요.2025년 6월에 펀드 내부 수수료가 연 0.09% 로 인하돼서 비용 측면에서 비교 가능한 ETF 상위 10위 안에 들었어요.이 펀드는 2018년에 출범했고 MSCI 월드 스크리닝 지수를 복제하여 광범위한 글로벌 다각화를 제공해요.
이 펀드에 유입이 긍정적이고 최근에 SZ 연구소가 스코프 펀드 분석 (Scope Fund Analysis) 과 협력하여 “탑 글로벌 주식 펀드 2025" 상을 수상한 점 (867개 펀드 대비) 은 우리가 앞으로 추구하려는 가격 책정 및 제품 철학을 더욱 강화해 줘요.저희 모토가 숨은 비용 없고 효율성이 최고예요!
Wirtschaftswoche: 2025년 최고의 지속가능 펀드 — Siemens 밸런스드 랭킹이 4위예요!금융 잡지 WirtsChaftsWoche가 분석 회사 MMD와 협력하여 1,758개 이상의 펀드의 지속 가능성에 대한 연구를 진행했어요.Siemens 밸런스드가 “밸런스드 (최대 60% 주식)” 카테고리에서 조사된 500개 펀드 중 4위를 차지했어요.
SZ-인스티튜트 (쥐트도이치 차이퉁): 2025년 탑 글로벌 주식 펀드 — Siemens 글로벌 주식 수상!Siemens Global Equties는 광범위한 글로벌 다각화와 명확한 ESG 초점, 낮은 비용을 결합하여 지속 가능한 주식에 장기 투자하기에 이상적인 특성이에요.
이것이 SZ 인스티튜트를 대신하여 860개 이상의 글로벌 주식 펀드를 종합적으로 분석한 평가 기관 스코프의 결론이기도 해요.결정적 기준은 평균 이상의 성과, 양호한 위험 수익률, 지난 5년간의 합리적인 비용, 안정적인 자금 관리, 공통 플랫폼에서의 안정적인 가용성이었어요.
Siemens Global Equties는 모든 면에서 확신을 가지고 이제 “탑 글로벌 주식 펀드 2025년”에 제대로 포함됐어요.