Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

AI Chilled Water Plant Optimization 구동됩니다. Exergenics

Exergenics의 냉각수 플랜트 최적화 툴은 가능한 모든 조건에서 플랜트 성능을 시뮬레이션하는 특허 받은 기계 학습 소프트웨어 플랫폼이에요.BMS 내의 기존 제어 로직에 쉽게 통합되는 AI 생성 사용자 지정 세트 포인트를 통해 플랜트 에너지를 5-25% 절약할 수 있어요.

왜 그럴까요 냉각수 플랜트 최적화를 단순화하세요?

저희 서비스는 상업용 건물의 비효율적인 냉각수 플랜트 문제를 해결해요.대부분의 사이트에 BMS가 있는데 스마트하고 동적인 제어 전략이 없어서 에너지 낭비와 높은 비용이 발생해요.Etergenics는 사무실, 병원, 공항, 대학교, 지역 냉방, 데이터센터, 호텔 전반의 건물주, 시설 관리자, HVAC 서비스 제공자를 지원해요.기계 학습 엔진은 기존 BMS와 통합되어 에너지 효율을 개선하고 피크 수요를 줄이고 장비 수명을 연장하는 사용자 지정 제어 전략 권장 사항을 제공해요.솔루션에는 새 하드웨어나 교육이나 운영 중단이 필요 없어요.배포가 빠르고 간단하며, 검증된 비용 절감과 상세한 성능 보고서가 있어요.고객들은 지속적인 시운전과 시스템 튜닝을 통해 에너지 비용 절감, 빠른 ROI, 장기적 최적화의 이점을 누릴 수 있어요.복잡성을 추가하지 않고 건물의 기존 인프라를 최대한 활용할 수 있는 지속 가능하고 지능적인 방법이에요.

이점

  • 에너지 및 비용 절감.Energenics 솔루션은 보통 5~ 35% 의 에너지 절감 효과를 제공하여 운영비를 크게 줄이는 데 도움이 돼요.새 하드웨어가 필요 없기 때문에 사용자는 상당한 금전적 이익을 얻고 평균 18개월이라는 짧은 투자 회수 기간을 얻을 수 있어요.
  • 원활한 통합과 낮은 방해.시스템은 기존의 모든 BMS나 BAS에서 작동하므로 추가 하드웨어나 기술자 재교육이 필요 없어요.이를 통해 운영 중단을 최소화하고 기존 워크플로우에 쉽게 맞는 빠르고 가벼운 터치 배포 프로세스를 보장해요.
  • 향상된 시스템 성능.제어 전략을 최적화해서 장비 시동/정지 횟수를 줄이고, 사이클을 단축하고, 런타임 밸런싱으로 기계적 성능을 개선해요.이렇게 하면 장비 수명이 연장되고 유지 비용이 줄어들어요.
  • 지속적인 최적화와 투명성.Exergenics 플랫폼은 지속적인 시운전을 지원하고 성능 업데이트, 비용 절감 검증, 상세한 재무 보고를 제공해요.사용자는 최고의 시스템 효율을 장기간 유지하면서 통제력을 유지할 수 있어요.

주요 기능

Case Study

경기장 최적화 사례 연구 인포그래픽

로스앤젤레스 스타디움

70,240석을 갖춘 여기가 미국에서 가장 비싼 경기장이에요. Exergenics는 98TCO₂e 배출량을 줄인 것처럼 냉수 플랜트 효율을 7.2% 향상시켰어요.

실제 적용 사례

Select...
병원 상수도 시설 최적화 사례 연구

의료 시설을 위한 냉각기 최적화

퀸즈랜드에 있는 병원은 Exergenics의 AI 기반 전략을 사용하여 냉각 플랜트 효율을 6.8% 개선했어요.이 솔루션은 수술이나 환자 편의에 지장을 주지 않으면서 에너지 사용을 줄이고 연간 58,200달러를 절약했어요.