Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SICHARGE-D예요?

SICHARGE-D는 400kW의 전력을 공급해서 EV를 빠르게 충전해요.지능형 시스템이 정확히 필요한 곳에 이 높은 전력을 동적으로 할당해서 충전 시간을 줄이고 처리량을 최대화해요.이 소형 충전 솔루션은 EV 인프라의 속도와 효율성을 높여줘요.

SICHARGE-D는 다음에 안성맞춤이에요.

  • 승용차 충전: 도시 설치용 EMC 방출 등급 B의 비용 효율적인 비냉각식 케이블을 활용하세요.
  • 대형 차량 충전: 수냉식 케이블 연결 콘센트 하나로 최대 7미터 400kW/600A 연속 출력 가능.

기술 특징 한 눈에 보기:

  • 시차지-D 400 DC 충전기: 다이나믹하고 효율적인 SICHARGE D 컴팩트 충전기 (모델 160~400kW 사용 가능)
  • SiCharge-D 디스펜서: SICHARGE-D 환경에 완전히 통합되어 있고 DC 콘센트가 두 개 추가되어 컴팩트하고 사용자 정의가 가능하며 전면 액세스가 용이해요.

주요 이점들

뛰어난 성과를 얻으세요

400kW 연속 출력이고 콘센트당 최대 600A로 다양한 EV를 충전할 수 있어요.완벽한 동적 전력 할당과 만능 편의성이 결합되어 충전을 최적화하고 수익성을 높여줘요.

유연성 유지하세요

어떤 콘센트에서든 효율적으로 충전할 수 있도록 전력 수준을 조절할 수 있고 완전 동적 충전이 가능해요.SICHARGE-D는 160kW에서 400kW까지 사용할 수 있는 모델과 모든 용도에 맞게 조정된 다양한 옵션을 갖추고 있어요.

관리를 단순화하세요

시피니티 커넥트 패키지 (일부 국가에서 사용 가능) 가 SICHARGE-D에 2년 동안 자동으로 포함돼요.인프라 관리를 단순화하고 투명성, 제어 및 가용성을 높일 수 있어요.

추천 기능들