Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

칼리버 인 더 클라우드

클라우드 컴퓨팅은 대규모 설계를 위한 충분한 메모리와 독점 IP 보호를 위한 엄격한 보안 기능을 갖춘 EDA 작업에 맞게 특별히 조정된 고성능 하드웨어의 확장성이 뛰어난 클러스터에 연중무휴 24시간 액세스를 제공해요. 이를 통해 Calibre NMPlatform 사용자는 일일 회전을 최적화할 수 있어요.

칼리버 NM 플랫폼은 클라우드를 지원한대요

Calibre 도구는 클라우드를 지원하고 클라우드에 최적화되어 있어요.

칼리버 NM 플랫폼은 클라우드에 최적화되어 있어서 기존 칼리버 NM 플랫폼 제품과 라이선스를 사용할 수 있어요. 오늘.또한 대규모 워크로드에 탁월한 성능을 제공하고 클라우드 도입을 용이하게 하도록 최적화된 참조 환경 템플릿을 포함하여 다양한 클라우드 비행 계획을 제공해요.칼리버 NMPlatform과 클라우드 플라이트 플랜을 결합하면 칼리버 NMPlatform 사용자가 클라우드 지출의 가치를 극대화하는 동시에 가장 급증하는 워크로드의 일일 설계 회전 수를 늘릴 수 있어요.

클라우드 환경 선택

주요 클라우드 제공업체와 협력할 때 가장 잘 알려진 방법을 찾기 위해 노력을 투자했으니까 그럴 필요가 없어요.어떤 선택을 하든지 운영 및 비용 효율성을 제공할 수 있다는 사실을 알고, 운영 및 비즈니스 요구에 가장 잘 맞는 클라우드 환경을 채택할 수 있는 유연성을 누려보세요.

회사는 Calibre 담당자의 안내를 받아 최상의 리소스 선택과 네트워크 구성을 보장하기 위해 클라우드 컴퓨팅 환경을 구현할 수 있어요.규모가 작은 회사들은 내부 유지 관리의 오버헤드 없이 클라우드 컴퓨팅의 이점을 제공하는 컨설팅으로 운영되거나 관리되는 클라우드 환경을 사용할 수도 있어요.

클라우드에서 Calibre IC 설계 검증을 실행하는 가장 잘 알려진 방법들

Siemens EDA가 AWS 및 Annapurna Labs와 협력하여 AWS에 호스팅되는 안나푸르나의 프로덕션 가상 사설 클라우드 (VPC) 내에서 실행되는 일련의 칼리버 플로우 벤치마크 결과를 평가했어요.클라우드에서 Calibre 애플리케이션을 실행하면 두 가지 이점이 있어요. 설계 팀은 로컬 컴퓨팅 리소스가 사용 가능해질 때까지 기다릴 필요가 없고, 설계 회사는 수요가 가장 많거나 중요한 시기에 또는 Calibre 확장성을 활용하여 하루 설계 회전 수를 늘리고 싶을 때 사용 가능한 컴퓨팅 리소스를 늘릴 수 있는 옵션이 있어요.다양한 시나리오와 조건에서 여러 Calibre 애플리케이션을 실행하여 클라우드에서 Calibre를 실행하는 가장 잘 알려진 방법 (BKM) 을 정의할 수 있었어요.이 BKM에는 클라우드에서의 EDA에 대한 일반 권장 사항뿐만 아니라 클라우드 환경에서 Calibre IC 설계 검증을 최적화하기 위한 특정 권장 사항이 포함되어 있어요.

Diagram of a building with arrow pointing to cloud outline

칼리버 인 더 클라우드에 대해 자주 묻는 질문들

클라우드 리소스 조정

칼리버 제품을 찾으시나요?

Calibre Design Solutions는 완전한 IC 검증과 DFM 최적화 플랫폼을 제공하여 설계의 제작에서 테이프아웃까지 속도를 높여요.칼리버 제조 솔루션은 전체 기술 노드 라이프사이클에 걸쳐 파운드리의 성공을 가능하게 해요.

칼리브레에 대해 더 알아볼 준비가 되셨나요?

질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요!오늘 저희 팀에 연락해요

전화: 1-800-547-3000