왜 그럴까요 퀵 커넥트 파워?
DIRTT의 사전 조립된 모듈식 전기 솔루션으로 공간의 연결된 인프라를 향상시키세요.DIRTT Walls에 사전 장착되고 단자형 장치 박스가 사전 제작 중에 설치되기 때문에 현장에서 시간과 비용이 절약돼요.정밀 제조는 1/16” 이내의 배치 정확도를 보장해요.배전에 대한 구역별 접근 방식을 사용하면 설치가 빠르고 나중에 쉽게 수정할 수 있어요.DIRTT Electrical은 모듈식 유연성을 통해 스코프와 현장 조건에 맞게 조정해요.일단 출고되면 벽이 제자리에 고정되고 전기 하네스가 모듈식 케이블에 매끄럽게 연결돼서 기존 건물에 비해 노동력을 최대 70% 절약해요.DIRTT Electrical Systems는 오늘날의 요구와 미래의 성장에 맞게 설계되었어요. 쉽게 확장할 수 있는 기능을 제공해요.