Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

DIRTT Headwalls 구동됩니다. DIRTT Environmental Solutions

DIRTT는 조립식 모듈식 구조의 선두 주자예요. 생명과학, 상업, 의료, 교육, 접객업, 공공 부문 공간에 멀티트레이드 시스템을 제공해요.저희 건설 솔루션은 물리적 제품과 디지털 도구를 결합하여 설계의 자유도, 효율성, 예측 가능한 비용, 일정 및 결과를 갖춘 고성능 인테리어를 구현해요.21일 이내에 정밀하게 오프사이트에서 제조된 DIRTT 솔루션은 빠르고 깔끔하게 설치할 수 있도록 준비된 상태로 배송되어 건설 일정을 최대 30% 단축해요.장기적인 적응성을 위해 설계된 DIRTT의 모듈성은 지속적인 유지 관리를 단순화하고 요구 사항 변화에 따라 내부를 조정하거나 재구성할 수 있게 해줘요.

왜 그럴까요 환자 진료를 위한 더 나은 벽?

DIRTT의 조립식 헤드월은 의료 시스템이 장기적으로 운영상의 이점을 제공하면서 건설 중에 시간과 비용을 절약하도록 도와줘요.조정 가능한 모듈식 시스템을 사용하는 이 맞춤형 헤드월 어셈블리는 지속적인 유지 관리를 단순화하여 시간이 지남에 따라 운영 비용을 줄여 줘요.오프사이트 제조를 통해 빠르고 깔끔하게 설치할 수 있어 의료 시설을 훨씬 빠르게 운영할 수 있어요.DIRTT Headwalls는 여러 거래의 작업을 결합하고, 프로젝트 조정을 간소화하고, 예산 및 일정 위험을 완화해요.사전 마감된 탈착식 벽 패널에 대한 광범위한 사용자 지정 옵션을 갖춘 이 헤드월은 고유한 의료 규정 준수 요구 사항을 충족하는 효율적인 방법을 제공해요.소재 선택과 의료용 마감에 대한 DIRTT의 사려 깊은 접근 방식은 장기적인 내구성에 도움이 돼요.완성된 MDF 벽 패널은 세척하기 쉽고 감염 방지 개스킷은 세균이 틈새를 통해 벽 구멍으로 들어가는 것을 막아줘요.

DIRTT 헬스케어 헤드월 애플리케이션

이점

  • 프리패브리케이션은 건설 일정을 최대 30% 까지 가속화해요
  • 빠르고 깔끔한 설치로 다운타임과 현장 혼란을 최소화할 수 있어요.
  • 프로젝트 조정을 단순화하고 예산 또는 일정 위험을 줄여
  • 모듈식 설계로 적응성과 비용 효율적인 유지 보수가 가능해
  • 내구성이 뛰어나고 세척하기 쉬운 의료 등급의 마감으로 맞춤 제작할 수 있어요.
  • 그래픽, 장치, 기술 또는 쓰기 가능한 표면을 매끄럽게 통합해요

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기