Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

DIRTT Doors 구동됩니다. DIRTT Environmental Solutions

DIRTT는 조립식 모듈식 구조의 선두 주자예요. 생명과학, 상업, 의료, 교육, 접객업, 공공 부문 공간에 멀티트레이드 시스템을 제공해요.저희 건설 솔루션은 물리적 제품과 디지털 도구를 결합하여 설계의 자유도, 효율성, 예측 가능한 비용, 일정 및 결과를 갖춘 고성능 인테리어를 구현해요.21일 이내에 정밀하게 오프사이트에서 제조된 DIRTT 솔루션은 빠르고 깔끔하게 설치할 수 있도록 준비된 상태로 배송되어 건설 일정을 최대 30% 단축해요.장기적인 적응성을 위해 설계된 DIRTT의 모듈성은 지속적인 유지 관리를 단순화하고 요구 사항 변화에 따라 내부를 조정하거나 재구성할 수 있게 해줘요.

왜 그럴까요 맞춤 제작 인테리어 도어?

DIRTT Walls로 건물을 짓든 기존 인프라로 작업하든, 저희 인테리어 도어 제품군은 공간과 완벽하게 통합돼요.스윙 도어, 슬라이딩 도어, 피벗 도어 중에서 선택하고 다양한 스타일, 재료 및 마감재로 맞춤 제작하세요.세련된 외관과 쉬운 사용을 위해 디자인된 저희 피벗 도어는 입구가 넓고 유연하고 우아한 선택이에요.저희 스윙 도어는 공간 스타일에 맞는 기능적이고 실용적이에요.주변 벽과 강하게 연결되어 있고 바닥 스윕이 단단히 밀봉돼요.DIRTT의 슬라이딩 도어는 조용하고 부드러우며 작동하기 쉬워요.상단에 장착된 트랙은 깨끗한 선을 제공하고 어쿠스틱 씰은 음성 프라이버시를 관리하는 데 도움이 돼요.DIRTT의 모든 도어, 도어 프레임, 도어 하드웨어는 엄격한 기준과 빠른 리드 타임으로 오프사이트에서 조립식으로 제작돼요.DIRTT의 기술 기반 접근 방식을 통해 도어 모듈을 사양에 맞게 정확하게 제작하여 최적의 핏과 마감, 품질, 내구성을 보장해요.

DIRTT 슬라이딩 도어 헬스케어 애플리케이션

이점

  • 빠른 프로젝트 완료를 위한 빠른 리드 타임
  • 고품질 성능과 장기적 내구성
  • 모듈식 설계로 향후 재배치 및 재구성이 가능해요
  • 혼란을 최소화하면서 빠르고 깔끔하게 설치할 수 있어요.
  • 폐기물을 줄이고 친환경 건설 목표를 지원하기 위해 지속 가능하게 제조되었죠.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기