Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

DIRTT Casework 구동됩니다. DIRTT Environmental Solutions

DIRTT는 조립식 모듈식 구조의 선두 주자예요. 생명과학, 상업, 의료, 교육, 접객업, 공공 부문 공간에 멀티트레이드 시스템을 제공해요.저희 건설 솔루션은 물리적 제품과 디지털 도구를 결합하여 설계의 자유도, 효율성, 예측 가능한 비용, 일정 및 결과를 갖춘 고성능 인테리어를 구현해요.21일 이내에 정밀하게 오프사이트에서 제조된 DIRTT 솔루션은 빠르고 깔끔하게 설치할 수 있도록 준비된 상태로 배송되어 건설 일정을 최대 30% 단축해요.장기적인 적응성을 위해 설계된 DIRTT의 모듈성은 지속적인 유지 관리를 단순화하고 요구 사항 변화에 따라 내부를 조정하거나 재구성할 수 있게 해줘요.

왜 그럴까요 조립식 목공 솔루션?

커스터마이징이나 복잡성에 대한 추가 비용 없이 정확히 필요에 맞게 스토리지를 조정하세요.DIRTT Casework는 두 가지 장점을 모두 제공해요.DIRTT의 예측 가능한 리드 타임으로 정밀 제조된 맞춤형 케이스를 받아보세요.필요에 맞게 정확한 크기의 캐비닛과 스토리지를 제공하는 파라메트릭 디자인으로 공간을 최대화하세요.우리의 대규모 제조는 시간이 지나도 그리고 프로젝트 전반에 걸쳐 일관성을 보장해요.맞춤 설계된 DIRTT Casework는 조립된 상태로 도착하므로 현장 설치 시간이 단축돼요.DIRTT Casework를 사용하여 기본 및 상단 캐비닛, 오픈 선반, 사물함, 크덴자, 대형 창고, 좌석 등을 만드세요.일반적인 응용 분야로는 실험실 공간, 주방, 커피 스테이션, 미디어 센터, 의료 창고, 화장실 캐비닛 등이 있어요.

이점

  • 건설 일정을 최대 30% 단축해요.
  • 깨끗하고 빠르고 효율적인 설치를 보장해요
  • 10년 보증이 뒷받침되는 고품질, 내구성 있는 제품
  • 대규모 제조는 일관된 품질과 미학을 보장해.
  • 모든 프로젝트 규모에 맞게 쉽게 확장 가능해요
  • 20년의 제조 전문 지식으로 지원돼요.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기