Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

DIRTT Access Floors 구동됩니다. DIRTT Environmental Solutions

DIRTT는 조립식 모듈식 구조의 선두 주자예요. 생명과학, 상업, 의료, 교육, 접객업, 공공 부문 공간에 멀티트레이드 시스템을 제공해요.저희 건설 솔루션은 물리적 제품과 디지털 도구를 결합하여 설계의 자유도, 효율성, 예측 가능한 비용, 일정 및 결과를 갖춘 고성능 인테리어를 구현해요.21일 이내에 정밀하게 오프사이트에서 제조된 DIRTT 솔루션은 빠르고 깔끔하게 설치할 수 있도록 준비된 상태로 배송되어 건설 일정을 최대 30% 단축해요.장기적인 적응성을 위해 설계된 DIRTT의 모듈성은 지속적인 유지 관리를 단순화하고 요구 사항 변화에 따라 내부를 조정하거나 재구성할 수 있게 해줘요.

왜 그럴까요 기능 및 유연성?

DIRTT의 로우 프로파일 액세스 플로어에는 모든 전기 및 기술 인프라가 들어 있어요.보기 흉한 전봇대하고 노출된 케이블을 없애고 환경을 넓게 볼 수 있도록 설계된 이 비용 효율적인 옵션은 프로젝트 전체 설치 속도를 높여줘요.장기적으로는 전기 및 IT 인프라에 쉽게 액세스할 수 있게 해주어 이동, 추가, 변경이 쉬워요.DIRTT 건설 시스템의 민첩성은 적응성을 기반으로 구축할 수 있어요.깊이가 3인치 미만인 플로어 캐비티는 연결된 인프라를 지상에 유지해주기 때문에 설치 팀이 총장에서 작업하는 데 많은 시간을 할애하지 않아도 돼요.DIRTT의 로우 프로파일 액세스 플로어를 사용하면 전기 및 네트워크 계약자에게 지속적이고 접근 가능한 채널이 제공돼요.이를 통해 케이블 설계 레이아웃의 효율성을 높일 수 있는 유연성이 높아져요.

이점

  • 깔끔하고 간결한 미관을 위해 케이블을 숨겨요.
  • 전기 인프라와 IT 인프라에 쉽게 접근할 수 있게 해줘요
  • 이동, 추가 및 향후 재구성을 단순화해요
  • 가동 중지 시간을 최소화하면서 빠르고 원활하게 설치할 수 있어요.
  • 효율적인 프로젝트 실행을 위한 비용 효율적인 솔루션이에요

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기