Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

COVE™ Treatment Area 구동됩니다. DIRTT Environmental Solutions

DIRTT는 조립식 모듈식 구조의 선두 주자예요. 생명과학, 상업, 의료, 교육, 접객업, 공공 부문 공간에 멀티트레이드 시스템을 제공해요.저희 건설 솔루션은 물리적 제품과 디지털 도구를 결합하여 설계의 자유도, 효율성, 예측 가능한 비용, 일정 및 결과를 갖춘 고성능 인테리어를 구현해요.21일 이내에 정밀하게 오프사이트에서 제조된 DIRTT 솔루션은 빠르고 깔끔하게 설치할 수 있도록 준비된 상태로 배송되어 건설 일정을 최대 30% 단축해요.장기적인 적응성을 위해 설계된 DIRTT의 모듈성은 지속적인 유지 관리를 단순화하고 요구 사항 변화에 따라 내부를 조정하거나 재구성할 수 있게 해줘요.

왜 그럴까요 환자 진료의 미래?

COVE 임상 관찰 수직 시험은 공간이 넓을수록 더 나은 치료라는 생각에 도전이 돼요.규정과 관행이 바뀌면서 의료 시스템은 공간을 최대화해야 한다는 압박에 시달리고 있어요.기능이나 환자 경험을 손상시키지 않으면서 면적을 최적화하려면 기존 건물을 개조할 방법이 필요해요.또한 시설이나 제공하는 의료 서비스의 중단을 제한하는 방식으로 해야 돼요.제조된 의료 모듈인 COVE는 표준 검사실의 모든 필수 기능을 훨씬 더 작은 설치 공간에 담았어요.예민도가 낮은 긴급 치료 환자를 더 빨리 처리해서 당신 부서의 처리량을 늘려요.DIRTT의 조립식 모듈식 구조의 힘을 활용하여 건설 일정을 단축하세요.환자 진료를 개선해요.대기 시간을 줄여요.디자인이나 지속 가능성을 희생하지 않고도 운영 최적화를 개선할 수 있어요.

이점

  • 건설 일정을 최대 30% 단축해요.
  • 빠른 제조는 빠른 배송을 보장해요
  • 환자 중심의 디자인은 웰빙과 편안함을 우선시해요
  • DIRTT 제품에 10년 보증으로 오래 사용할 수 있도록 설계됐어요
  • 빠르고 깔끔한 설치로 다운타임과 혼란을 최소화할 수 있어요.
  • 재료, 마감, 치수에 대한 몇 가지 사용자 지정 옵션을 제공해요

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기