Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
이륙하는 비행기를 NX X로 3D로 렌더링한 거예요.
산업용 캐드

항공우주 공학용 CAD 설계 도구들

NX에서 차세대 항공우주 공학 설계 도구를 활용하여 복잡성을 관리하고 경쟁 우위를 확보하세요.온보드 AI와 함께 다분야 설계 접근법을 사용하여 혁신적인 고성능 비행체를 더 빨리 만드세요.

복잡한 항공기 및 우주선 설계

항공우주 제품 모델링을 위한 지멘스의 강력한 통합 솔루션인 NX CAD로 항공우주 엔지니어링 설계를 혁신하세요.안전, 성능, 규정 준수가 가장 중요한 산업에 맞게 특별히 맞춤화된 NX CAD는 항공 우주 엔지니어가 고급 표면 처리, 시뮬레이션 및 자동화 도구를 사용하여 항공기와 우주선 설계를 혁신할 수 있도록 지원해요.효율적이고 정확한 초도품 검사 (FAI) 를 수행할 수 있게 해주는 설계 및 품질 프로세스와 통합된 애드온 모듈인 NX Inspector를 사용하면 품질 보증이 간소화돼요.이러한 도구를 활용하면 생산성을 높이고 규정 준수를 보장하며 까다로운 항공 우주 부문에서 더 빠르고 안정적인 제품 개발을 지원할 수 있어요.

A hypersonic jet design with a blue

강력한 항공구조 설계를 위한 NX CAD

NX로 컨셉부터 프로덕션까지 개발 속도를 높여줘요.더 짧은 시간에 더 많은 디자인 반복을 만들어 더 좋은 제품을 더 빨리 출시해요.시장 수요 증가, 경쟁 확대, 기술, 공급망 및 규제 문제 증가로 인한 위험을 완화하세요.

항공우주 및 방위 디자인의 디지털 트윈이에요.

NX CAD 디지털 트윈을 만들어서 항공우주 제품의 잠재력을 최대한 활용하세요.실제 제품을 미러링하는 제품의 정밀한 가상 모델을 만들어 반복 속도를 높이고, 물리적 프로토타입을 줄이고, 팀에서 문제를 감지하고 해결할 수 있도록 조기에 통찰력을 얻으세요.

첫 번째 기사 검사 소프트웨어 - NX 인스펙터

초도품 검사 (FAI) 와 특성 관리를 위한 NX CAD의 애드온 모듈인 NX Inspector로 항공우주 분야의 품질 보증을 간소화하세요.

NX CAD의 항공우주 설계 애드온이에요.

NX CAD에서 사용할 수 있는 주요 항공우주 전용 애드온 모듈을 살펴보세요.자세한 내용은 애드온 모듈 팩트 시트를 확인해 보세요.

NX CAD는 저렴하고 토큰 라이센싱으로 확장 가능하대요

NX 가치 기반 라이선스 (토큰 라이선스) 로 향상된 경제성, 확장성, 유연성을 활용하세요.성장 중인 항공우주 공급업체든 민첩한 엔지니어링 회사이든, 값비싼 영구 라이선스를 과하게 약정하지 않고도 강력하고 특화된 NX 기능을 이용할 수 있어요.

Select...

고급 NX CAD 기능에 대한 유연한 액세스

토큰 라이센싱으로 디자인 잠재력을 극대화하면서 비용을 통제하세요.모든 NX 애드온 모듈에 대해 별도의 라이선스를 구매하는 대신 토큰 라이센싱을 사용하면 팀이 100개 이상의 고급 도구와 기능을 체크아웃하고 체크인하는 데 사용할 수 있는 토큰 풀을 구매할 수 있어요.

하루는 복합소재 도구가 필요하고 다음 날은 모델 기반 정의가 필요하세요?필요한 토큰 양을 자동으로 사용하는 원하는 애드온 모듈을 사용하고, 완료되면 토큰이 팀의 공유 풀로 반환돼요. 추가 구매는 필요 없어요.이렇게 하면 애자일을 유지하고 사용한 만큼만 비용을 지불할 수 있어요.

Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

항공우주 공학 분야의 콜라보레이션

NX CAD로 유동적이고 협업적인 설계 환경을 경험하세요.다른 엔지니어링 분야와 병렬로 복잡한 시스템을 모델링하고, 실시간으로 피드백을 공유하고, 단일 소스에서 구축하세요.

NX CAD의 AI는 항공우주 공학을 발전시키세요

NX CAD의 인공 지능을 활용하여 설계 반복을 가속화하고, 수작업을 최소화하고, 혁신에 집중하세요.자동화와 지능형 모델링 기능은 가벼운 고성능 솔루션을 설계할 수 있는 더 스마트하고 응답성이 뛰어난 설계 환경을 만들어 줘요.

NX CAD는 지속 가능한 항공우주 설계를 지원해

NX CAD로 성능 저하 없이 환경 목표를 충족해요.경량화, 재료 최적화, 추진 시스템 혁신을 위한 고급 도구를 모두 하나의 통합 플랫폼에 갖춘 NX는 친환경 항공기와 우주선 설계를 위한 디지털 중추를 제공해요.

항공우주 및 방위를 위한 NX 몰입형 CAD 기술

몰입형 CAD 기술로 완전히 새로운 차원의 제품 설계와 엔지니어링을 경험하세요.본격적인 가상 환경으로 들어가 항공기나 우주선의 3D 모델과 상호 작용하여 시각화, 시장 경쟁력, 협업 및 커뮤니케이션을 향상시키세요.

온디맨드 웨비나

항공우주용 제너레이티브 설계하고 첨단 복합소재

제너레이티브 설계와 복합 설계의 신기술 발전으로 차세대 경량 항공우주 및 방위 제품을 개발하세요.

첨단 복합소재 설계를 보여주는 복잡한 격자 구조의 항공기 구성품
케이스 스터디

안녕 에어로스페이스

디지털 트윈

회사:안녕 에어로스페이스

위치:미국들

제품:전기 비행기들

크기:Small

Siemens Software:심센터, 자본금, NX

미래 전망:감항 인증을 가속화하세요