Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
자전거 탄 남자예요.

NX X로 이사하세요

당신의 경험을 향상시킬 준비가 되셨나요?NX X는 이미 신뢰하는 강력한 NX 도구를 클라우드 기반으로 진화시킨 것으로, 더 많은 유연성, 확장성, 사용 편의성을 제공해요.NX X로 온프레미스 제한과 작별하고 원활한 액세스를 잠금 해제하고 전체 접근 방식을 혁신하세요.

클라우드 CAD 솔루션인 NX X를 소개해요

NX 컴퓨터 이용 설계 (CAD) 소프트웨어의 차세대 진화인 NX X for Design을 경험할 준비를 하세요. 이제 강력한 CAD SaaS (서비스형 소프트웨어) 솔루션으로 출시됐어요.SaaS로 전환하면 운영 효율성 77% 향상, 시장 출시 기간 50% 단축, 소프트웨어 라이선스 비용 50% 감소 등 상당한 이점이 있어요 (Nucleus Research에서 실시한 연구 결과).이러한 장점들은 NX X 채택이 어떻게 워크플로를 변화시키고 비즈니스 성과를 개선할 수 있는지를 잘 보여줘요.

NX를 오래 사용하시든 저희 플랫폼을 처음 사용하시든, NX X는 향상된 기능, 더 나은 확장성, 그 어느 때보다 원활한 경험을 제공해요.데이터 관리 기능이 내장되어 있어 온라인 CAD 소프트웨어를 관리하면 정보 기술 (IT) 장벽보다 혁신에 집중할 수 있는 유연성이 커지고, 어디에 있든 더 효율적으로 협업하고, 공유 부품 파일에 즉시 액세스할 수 있다는 뜻이에요.

NX X로 전환하면 어떤 이점이 있는지 더 잘 이해하는 데 필요한 정보를 제공하는 리소스 목록을 작성했어요.