설계 탐색 및 최적화 프로세스를 최대 90% 까지 가속화할 수 있는 기능을 갖춘 NX Performance Predictor를 사용하면 NX 설계자가 기존 도구 및 프로세스보다 빠르게 가능한 옵션을 탐색할 수 있습니다.NX 성능 예측기를 사용하면 설계 주기 초기에 시뮬레이션 기반 설계를 수행할 수 있습니다.설계자는 간단한 시뮬레이션을 수행할 수 있으므로 시뮬레이션 엔지니어는 더 복잡한 시뮬레이션에 집중할 수 있습니다.귀하의 분석은 다음과 연결되기도 합니다. Simcenter 3D즉, 부품 검증을 위해 부품을 심층적으로 시뮬레이션하여 제조 준비를 마칠 수 있습니다.
NX Performance Preditor를 사용하면 다양한 설계 및 재료 선택을 탐색하면서 생성한 부품을 실시간으로 시뮬레이션할 수 있습니다.이를 통해 설계자는 최상의 결정을 내릴 수 있을 뿐만 아니라 프로토타입이나 물리적 테스트 없이 더 많은 개념을 탐색할 수 있습니다.