Skip to main content
NX에서 구현된 자동차의 와이어 하네스
와이어 하네스

와이어 하네스 설계 소프트웨어

완벽하게 통합된 3D 와이어 하네스 설계 애플리케이션을 활용하여 복잡한 어셈블리에서 하네스를 설계하고 라우팅합니다. NX CAD 와이어 하네스 라우팅 기능을 사용하면 NX 제품 어셈블리 모델에서 직접 와이어 하네스를 생산할 수 있습니다.

백서

전자 기계 와이어 하네스 통합 설계

ECAD와 MCAD를 통합하여 와이어 하네스를 설계함으로써 효율을 극대화하고 짧은 일정으로 고품질 제품을 생산하는 방법에 대해 알아보십시오.

컴퓨터로 불도저의 디지털 오버레이를 살펴보고 있는 모습

제조 출력

NX가 하네스 제조를 위한 정보를 즉시 생성하므로 생산 시간이 단축됩니다. 와이어 하네스의 평판 모델을 자동으로 생성하며, 이 모델에는 전기 인텔리전스 및, 타이 랩, 클립 및 그로밋, 커넥터의 상대적 위치와 같은 세부 정보가 포함됩니다.

제조업체는 평판 모델을 3D 지그 설계의 참조로 사용하거나 정확한 폼보드 도면을 손쉽게 생성할 수 있습니다.

제조를 위한 NX Electrical Routing 폼보드 출력

로직 설계 데이터 재사용

NX 와이어 라우팅을 활용하고 로직 설계 회로도의 연결 및 컴포넌트 정보를 사용하는 하네스 설계를 활용할 수 있습니다. ECAD 시스템에서 와이어 및 연결 데이터의 넷리스트를 빠르게 가져오고 마법사 스타일의 인터페이스를 사용하여 연결을 생성 및 수정할 수 있습니다.

NX 라우팅 전기 포트 및 로직 연결

규칙 기반 배선 라우팅으로 최적의 경로 찾기

로직 설계에서 배선 경로 및 연결 생성을 자동화하는 규칙 기반 라우팅 도구를 사용하여 혼잡한 어셈블리에 있는 컴포넌트 간의 라우팅을 최적화합니다.

내장된 설계 규칙은 표준 방식을 확인 및 적용하고 연결성을 보장하여 생산 비용과 조립 결함을 줄입니다. 위반 사항을 신속하게 식별하고 수정하기 위해 설계 중, 요청 시 또는 배치 프로세스에서 규칙을 확인할 수 있습니다.

파라메트릭 배선 모델을 사용하면 설계 변경 사항을 더 손쉽게 관리하고, 간격 및 간섭을 분석하고, 와이어 길이 및 번들 지름을 정확하게 계산할 수 있습니다.

NX의 시각적 태그 및 실패 정보 창을 사용하여 실패한 전기 배선 굽힘 해석 확인

Mechanical-electrical design

Integrate mechanical and electrical workflows using NX and Capital to enable seamless collaboration and data exchange between design teams, reduce errors from manual data transfers and accelerate product development by allowing early detection and resolution of design challenges.

Streamline your workflow with Capital X Panel Designer

Simplify the traditionally manual process of cable routing and wire length updates by connecting NX (mechanical CAD) with Capital X Panel Designer (cloud-native electrical CAD). Integrating your mechanical and electrical design workflows has never been easier within Capital.