Siemens는 소프트웨어와 하드웨어 전반에 걸쳐 여러분과 협력하여 완전한 디지털 트윈을 제공할 수 있어요.디지털 트윈을 사용하면 물리적 프로토타입에 투자하기 전에 제품과 생산 시스템을 정확하게 시뮬레이션, 예측, 최적화할 수 있어요.
- 매우 복잡한 디자인 지오메트리를 가능하게 해줘요.
- 성능을 대규모 어셈블리로 확장하세요.
- 복잡한 시뮬레이션 전반에서 데이터 유지
- 당신의 에코시스템과 완전히 통합하고 다음을 통해 협업을 개선해요 팀센터

Siemens는 소프트웨어와 하드웨어 전반에 걸쳐 여러분과 협력하여 완전한 디지털 트윈을 제공할 수 있어요.디지털 트윈을 사용하면 물리적 프로토타입에 투자하기 전에 제품과 생산 시스템을 정확하게 시뮬레이션, 예측, 최적화할 수 있어요.

디자인센터 NX CAD 소프트웨어 | 최고의 CAD 대안 | |
|---|---|---|
디지털 트윈을 위한 엔드-투-엔드 제품 엔지니어링 솔루션이에요 통합된 다분야 CAD, CAM, CAE, AM으로 하드웨어와 소프트웨어 전반을 연결하여 협업하고 생산성을 높이고 시장 출시 시간을 가속화하세요. | ✔ | ✘ |
포괄적인 디자인 환경 Designcenter NX의 강력한 처리 능력과 심도 있는 기능은 설계 복잡성을 수용하여 단순한 부품부터 대규모 어셈블리와 데이터 세트까지 설계할 수 있게 해줘요.사용자들은 또한 Designcenter NX를 초보자와 고급 디자이너가 모두 이용할 수 있게 해주는 적응형 사용자 인터페이스를 높이 평가해요. | ✔ | ✘ |
강력한 디자인 도구들 Designcenter NX CAD는 디자이너들이 복잡하고 매우 상세한 3D 모델을 만들 수 있게 해주는 다양하고 혁신적인 설계 도구를 제공해요.동기 기술, 수렴 및 하이브리드 모델링과 함께 유연한 모델링 옵션을 제공하고 다양한 설계 워크플로를 지원해요. | ✔ | ✘ |
기계 학습과 AI 기반 기능에 보조를 맞추기 AI와 머신 러닝 기능이 제너레이티브 설계, 디자인센터 NX 토폴로지 옵티마이저, 선택 예측기, 시밀러 셀렉트, 디자인센터 NX 음성 명령 지원 같은 기능을 통해 설계 프로세스 속도를 높여줘요. | ✔ | ✘ |
타의 추종을 불허하는 맞춤화, 유연성, 혁신 사용자들은 미리 패키징된 Designcenter X NX Essentials부터 스탠다드, 어드밴스드, 프리미엄부터 특정 요구에 맞는 140개 이상의 애드온 도구에 이르기까지 Designcenter NX CAD를 특정 워크플로우, 설계 문제 및 선호도에 맞게 사용자 정의할 수 있는 기능을 높이 평가해요. 이러한 유연성으로 인해 더 개인화되고 효율적인 디자인 경험이 가능해요.애드온은 지속적인 출시 주기로 진행되므로 항상 고객 요청을 통합하고 새로운 기능과 혁신을 제공할 수 있어요. 미래 지향적인 투자예요. | ✔ | ✘ |
동급 최강의 고급 표면 처리 및 시뮬레이션 기능 사용자들은 Designcenter NX CAD의 표면 처리 도구에 대해 강력함과 매끄럽고 정밀한 표면을 만드는 능력 모두에서 높은 평가를 해요. 또한 제품 개발 프로세스 초기에 단일 솔루션으로 설계를 분석, 최적화 및 평가할 수 있는 통합 검증 및 시뮬레이션 기능을 높이 평가해요. | ✔ | ✘ |
효율적인 협업, Siemens 플랫폼과의 원활한 통합 강력한 개방형 Designcenter NX 플랫폼을 기본 디지털 스레드로 사용하면 모든 Designcenter NX CAD 솔루션이 Teamcenter 제품 라이프사이클 관리 소프트웨어 및 기타 Siemens 솔루션과 원활하게 통합되어 글로벌 팀이 설계 및 생산 프로세스의 여러 단계에서 손쉽게 협업하고 데이터를 공유할 수 있도록 도와줍니다. | ✔ | ✘ |
네 가지 강력한 수준의 디자인센터 X NX 솔루션 중에서 선택하세요.
디자인센터 X NX 솔루션을 선택한 다음 애드온 모듈로 CAD/CAM/CAE 기능을 확장하세요.140개 이상의 애드온 모듈을 사용할 수 있어 프로젝트의 특정 요구 사항에 맞게 Designcenter X NX를 구성할 수 있어요.
디자인센터 X NX 애드온은 저희의 혁신적인 방법을 통해 이용할 수 있어요. 가치 기반 라이선스 모델, 궁극의 유연성을 갖춘 비용 효율적인 솔루션을 제공해요.
[디자인센터 NX CAD 사용] 앨리어스, 솔리드웍스, 스페이스 클레임 기능을 하나의 도구에 결합하여 더 혁신적인 방식으로 작업할 수 있어요.
당신의 특정한 워크플로우와 선호도에 맞게 조정된 타의 추종을 불허하는 디자인 파워와 유연성을 경험하세요.사전 패키징된 완전한 CAD 솔루션 세 가지 중 하나를 선택하고 필요에 따라 특수 도구를 추가하세요.
동일한 소프트웨어 환경에서 설계를 분석하고 검증하여 설계 프로세스를 간소화하세요.
매끄럽고 복잡한 표면을 만들 때 정밀하게 제어할 수 있는 고급 표면 처리 도구를 사용하여 제한 없이 혁신하세요.
디자인 수정이 쉬웠어요.동기식 기술은 새로운 유연성과 효율성을 제공해서 모델링 기록에 상관없이 모델을 변경할 수 있어요.
Siemens Teamcenter PLM 소프트웨어와의 원활한 통합으로 설계 프로세스 전반에 걸쳐 효율적인 협업, 데이터 관리, 버전 제어를 즐기세요.
최근 G2 등급에서 NX CAD는 19개의 상을 수상했어요. 그 중에는 기계 CAD 부문에서 #1 수상, 중소기업용과 중견기업 모두를 위한 MCAD 리더이고, 거래하기 가장 쉬웠어요.3D/솔리드 모델링 도구, 편집 도구, 파일 가져오기 같은 주요 기능에서 최고 점수를 받은 것 외에도 NX CAD는 다음과 같은 점에서 꾸준히 높은 평가를 받고 있어요.

검증하고 벤치마킹한 다양한 3D 도구 중에서 디자인센터 NX CAD가 자유형 표면에 가장 적합했어요.또한 디자인센터 NX가 가장 성능이 좋다고 판단했고 디자인센터 NX가 앞으로도 가장 발전된 솔루션이라고 판단했어요.
네 가지 플렉시블 중에서 고르세요, 디자인센터 X NX 사전 패키지형 솔루션 필요한 모든 고성능 설계 능력을 제공해요.
제품에 대해 궁금한 점이 있으면 지원 센터 및 NX 캐드 커뮤니티 항상 클릭 한 번으로 도움이 돼요.