Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

CAD 통합 시뮬레이션

디자이너 시뮬레이션부터 분석용 컴퓨터 지원 엔지니어링 (CAE) 까지 원활한 확장을 위해 하나의 공통 아키텍처를 사용하세요.Designcenter 시뮬레이션 기반 설계로 성능을 높이고 개발 시간을 단축하세요.

30일 무료 체험

디자인센터에서 시뮬레이션 해 봐요

설계 시뮬레이션 평가판으로 CAD 환경에서 설계 시뮬레이션을 직접 수행할 때의 이점을 경험해 보세요.

NX의 부품 그래픽 - 대부분 파란색, 녹색, 노란색으로 표시되는 열 해석 포함

내장 디자인센터 CAD 시뮬레이션 도구들

Designcenter를 사용하면 더 이상 제품 설계 및 검증에서 시뮬레이션을 위해 서로 다른 애플리케이션과 소프트웨어 도구를 사용할 필요가 없어요.통합된 시뮬레이션 기능으로 설계 프로세스 초기에 분석과 CAE를 수행할 수 있어요.

설계자를 위한 확장형 시뮬레이션

설계 탐색과 최적화 프로세스를 최대 90% 까지 가속화하는 기능을 갖춘 Designcenter Performance Predictor를 사용하면 설계자가 기존 도구 및 프로세스보다 빠르게 가능한 옵션을 탐색할 수 있어요.Performance Preditor를 사용하면 설계 주기 초기에 시뮬레이션 기반 설계를 할 수 있어요.디자이너가 간단한 시뮬레이션을 수행할 수 있어 시뮬레이션 엔지니어들이 더 복잡한 시뮬레이션에 집중할 수 있어요.당신의 분석은 다음과 연결돼요 심센터 3D즉, 부품에 대한 심층 시뮬레이션을 수행하여 제조 준비를 완료할 수 있다는 뜻이에요.

Performance Preditor를 사용하면 다양한 디자인과 재료 선택을 탐색하면서 만든 부품을 실시간으로 시뮬레이션할 수 있어요.디자이너가 최선의 결정을 내릴 수 있게 해주면서 프로토타입과 물리적 테스트 없이 더 많은 개념을 탐색할 수 있게 해줘요.

NX 성능 예측기 모듈이 NX CAD에서 열려서 보여주는

성능 검증을 위한 설계 시뮬레이션

Designcenter의 설계 통합 모션, 구조 및 열 시뮬레이션 도구를 사용하여 설계 프로세스 초기 단계부터 설계 대안을 빠르게 비교하고 성능 특성을 최적화하세요.

시뮬레이션은 더 이상 단순한 성능 검증 도구가 아니에요. 개념과 설계 전반에 걸친 개발 프로세스의 유기적인 부분이 되고 있어요.시뮬레이션은 디자이너들이 개발 프로세스 초기에 더 훌륭하고 더 견고한 디자인을 만들 수 있도록 도와주고 계획을 발표하는 데 걸리는 전체 시간을 단축시켜 시장 출시 시간을 단축해요.

임팩트 스크류드라이버 설계의 성능을 검증하고 최적화하기 위해 다양한 하중에서 실행되는 열 전달 해석

토폴로지 최적화

Designcenter 토폴로지 옵티마이저로 모든 성능, 재료 및 제조 요구 사항을 충족하면서 구조 설계 개선을 자동화하세요.강도, 재질 등에 최적화된 설계를 개념 설계 단계에서 생성하세요.

Designcenter 토폴로지 옵티마이저는 최적화 결과를 제어하기 위해 설계 대칭, 오프셋, 셸링, 블렌딩, 첨가제 오버행 각도, 첨가제 자체 지지 및 적층 재료 스프레딩, 몰딩, 캐스팅, 기계 가공, 압출 등 다양한 설계 및 제조 제약 조건을 추가할 수 있는 기능을 제공해요.

Simcenter 3D로 전송해서 고급 토폴로지 최적화도 수행할 수 있어요.

NX CAD의 기어박스 마운트 - NX Topology Optimizer 창이 열려 있음

설계 애니메이션

Designcenter에서 빠르고 쉬운 모션 분석 애플리케이션을 활용하여 설계의 운동학적 거동을 연구하세요.사용하기 쉬운 모션 애플리케이션으로 설계 프로세스 초기에 운동학 연구를 만들 수 있어요.이러한 연구를 통해 정확한 디지털 목업을 만드는 데 걸리는 시간이 줄어들어 디자인에 더 많은 시간을 할애할 수 있어요.

움직이는 부품이 있는 제품을 만들 때는 움직이는 모습을 봐야 해요.변위, 속도, 가속도, 심지어 충돌 같은 운동학적 특성을 알아야 해요.

NX Animation Designer에서 만든 반투명 모션 엔벨로프 분석을 사용한 3D 중장비 조립 이미지예요.

모션 해석

CAD 어셈블리를 펑셔널 모션 모델로 빠르게 변환해서 개발 초기에 어셈블리 성능을 조사해요.디자인센터 모션을 사용하면 반응, 속도, 가속도를 애니메이션화하고 그래프로 표시하고 비교하여 제품 성능을 파악할 수 있어요.

Designcenter Motion으로 운동학 분석, 간섭 검사, 관절, 동역학 분석, 접촉 분석 같은 모션 분석을 수행할 수 있어요.설계 시뮬레이션에 직접 하중 전달을 통해 구조 분석을 수행할 수도 있어요.

NX CAD에서 날개 설계에 대한 모션 해석을 수행하는 모습

몰딩 부품 검증 및 사출 성형 시뮬레이션

다양한 디자인센터 도구로 플라스틱 부품의 성형성을 평가해요.검증 및 금형 흐름 분석 도구는 제품 개발 초기 단계의 설계자가 사용하도록 고안되었으며 Designcenter의 기능과 완전히 통합되어 있어요.

몰딩된 부품이에요

흐름 및 열 CFD 시뮬레이션

Designcenter CFD Designer로 설계 환경에서 흐름 및 열 시뮬레이션을 수행하여 설계 프로세스를 간소화하고 결정을 더 빠르게 내릴 수 있어요.

내부 및 외부 정상 상태 유체 분석, 층류, 난류 및 과도기 흐름, 액체와 기체, 복합 열 전달 및 다공성 매체로 시뮬레이션할 수 있어요.그런 다음 디자인센터에서 분석 결과를 보거나 Simcenter FLOEFD에서 모델을 열어 고급 시뮬레이션을 사용하세요.

밸브 어셈블리의 열 및 흐름 시뮬레이션인 NX CFD Designer를 보여주는 NX CAD 소프트웨어 스크린샷이에요.

CFD 해석

CFD 유체 흐름과 열 전달 시뮬레이션을 준비하고 평가하세요 심센터 플로드, 모든 기능을 갖춘 3D 전산유체역학 (CFD) 분석 솔루션이에요.Simcenter FLOEFD를 Designcenter에 통합하면 설계 프로세스 초기에 최적의 설계를 식별하는 사용하기 쉬운 마법사를 사용하여 분석을 수행하고 “가정” 시뮬레이션을 실행할 수 있어요.

NX용 Simcenter FLOEFD로 피스톤 밸브의 유체 흐름 시뮬레이션이에요.
고객 성공사례

DENSO

기계 부품의 히트맵을 보여주는 컴퓨터 프로그램 대시보드
Customer Success Story

시뮬레이션 프로세스를 자동화하여 자동차 설계 워크플로 간소화

회사:DENSO

업종:자동차 및 운송

위치:Kariya, Aichi, Japan