Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
캐드 어워드

디자인센터 수상 및 추천사

수상 경력에 빛나는 Designcenter 솔루션은 엔지니어들이 효율성과 생산성을 높이고 비용을 낮추며 신제품을 더 빨리 출시하도록 도와줘요.

지멘스 디자인센터 어워드

Siemens Digital Industries Software가 컴퓨터 지원 설계 소프트웨어인 Designcenter의 동료 투표 수상 및 표창 목록을 자랑스럽게 공유해요.

G2 어워드 디자인센터 “최고의 CAD 소프트웨어”

G2는 디자인센터를 최고의 CAD 소프트웨어로 선정했어요 기계 설계 CAD 어워드에서 다른 많은 G2 리더십 배지랑 같이요.Designcenter는 여러 분기 연속으로 CAD, MCAD, 3D 프린팅 부문에서 전 세계 전체, 중소기업, 중견기업, 기업 고객을 대상으로 #1 G2 어워드를 수상했어요.

바로 2024년 가을과 2025년 봄에만 디자인센터가 51개의 상을 받았어요 그리고 CAD, MCAD, 3D 프린팅 분야에서 각각 52개의 상을 받았어요.

G2 어워드는 동료를 기반으로 해요 어워드는 소프트웨어 사용자들이 결정해요.G2 사용자 리뷰에서도 Designcenter의 사용자 만족도 평점이 가장 높아요.

G2 어워드 배지가 두 개 달린 그래픽이에요, 2025년 봄

디자인센터, 트러스트라디우스 주관 피어 어워드 세 개 수상

트러스트라디우스 2023 어워드에서 받은 배지 세 개

2023년 어워드에서 디자인센터는 트러스트라디우스로부터 세 개의 상을 수상했어요.

  • 최고의 기능 세트
  • [컴퓨터 이용 설계 (CAD) 에서] 최고의 관계예요
  • 가격 대비 최고예요

올해의 지속 가능한 제품 부문에서 배지 3개 수상

디자인센터 지속 가능성 영향 분석 이겼어요 a 2023년 지속 가능한 올해의 제품 시상식에서 2023년 지속가능성 어워드 비즈니스 인텔리전스 그룹에서!

Siemens Digital Industries 소프트웨어는 지속 가능한 제품 설계를 장려해요. Designcenter 소프트웨어를 사용하면 가장 포괄적인 디지털 트윈을 설계할 수 있어요.Designcenter 지속 가능성 영향 분석은 전체 프로세스 초기에 지속 가능성 데이터를 통합하여 환경 영향 평가를 제품 설계 프로세스의 중심에 두어요.

흐릿한 배경에 나무 바탕에 녹색 잎사귀 디자인이 그려진 트로피예요

지멘스 디자인센터, SaaS 어워드 수상

주황색 구름 클립아트를 배경으로 하는 SaaS Awards Winner 2022

지멘스의 Designcenter가 최우수작으로 선언됐어요 엔지니어링 관리, PLM 또는 CAD를 위한 최고의 SaaS 제품이에요 2022년에, 인터내셔널에서 SaaS 어워드 프로그램이에요.

애나벨 휘톨 수석 판사가 지멘스의 디자인센터에 대해 이렇게 말했어요. “SaaS Awards 2022에서 지멘스가 두각을 나타냈어요. 왜냐하면 Siemens... 시스템이 원활한 상호 운용성을 제공해요 온프레미스 데스크톱 CAD 소프트웨어와 클라우드 네이티브 CAD 소프트웨어 사이에서 사용해서 엔지니어링 작업 공간의 마찰이 줄어들어요.Siemens의 당연한 승리예요.”

디자인센터: AI코닉스 어워드 AI 이노베이터 파이널리스트

디자인센터의 적응형 UI 기술이에요 (명령 예측 애드온) 은 학습된 명령 사용 패턴을 기반으로 명령을 예측하고 사용자에게 제공할 수 있는 기계 학습 (ML) 및 인공 지능 지원 사용자 인터페이스 (UI).지식, 스타일, 선호도의 차이를 고려하여 디자인 환경을 개인화할 수 있어요.

인공 지능 분야의 혁신자로 선정된 것을 영광으로 생각해요.우리의 초점이 꼭 AI가 아니라 산업 소프트웨어에 있다는 것을 알고 있기 때문에 우리가 시장 분야의 리더가 되는 데 탁월하다는 것을 확신할 수 있어요.” - 폴 브라운, 디자인센터 제품 엔지니어링 선임 마케팅 디렉터

트로피와

Unlimited Tomorrow

“Designcenter에서 주도한 소켓 개발 프로세스가 정말 회사 전체에 파급 효과를 일으켰어요.소프트웨어가 운영을 더욱 자동화하고 개선할 수 있는 방법을 확장하고 있어요.”

이스턴 라차펠이에요

Scuderia AlphaTauri

“CAD 부품부터 생산 라인까지 모든 것을 계산하는 동일한 제품군을 사용하면 트랙에서 성능을 발휘할 수 있는 고품질 부품을 얻게 됩니다.”

라파엘레 보스케티예요

Bye Aerospace

“다른 CAD 시스템 대신 Designcenter를 사용하는 이유는 설계에서 분석으로의 전환이 원활해져서 설계를 더 반복하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있기 때문이에요.”

파리자트 말릭

지멘스 디자인센터와 FORAN, 해군 부문 어워드 수상

산을 배경으로 바다에 있는 해군 함정들

스페인 해군 및 해양 엔지니어 및 건축가 협회 시상식 심사위원단이 Siemens Digital Industries에 “2021년 해군 부문 관련 활동으로 최우수 기업”을 선정했어요.

이 상은 전 세계 해군 부문에 변화를 가져온 Designcenter 소프트웨어와 FORAN의 성장과 추진력을 인정받은 상이에요.위원회는 해양 산업의 혁신과 디지털 전환에 대한 탁월한 헌신을 인정받아 Siemens 프로그램 CESENA (갈리시아에 위치한 해군 부문 우수 센터) 의 노력을 직접 강조했어요.

디자인센터, MSE 부문 실버 에디슨 어워드 위너 수상

HP와 Siemens와 함께 적층 제조를 산업화해요 Designcenter와 CFD 기반 최적화를 사용하여 기존 프로세스보다 75% 빠르게 혁신적인 냉각 덕트를 설계했어요.새로운 전략적 제휴를 통해 제조업체들은 3D 프린팅 부품을 이전보다 더 빠르고 비용 효율적으로, 더 지속 가능하게, 더 많은 양으로 시장에 출시할 수 있을 거예요.그 결과 재료 과학 & 엔지니어링 부문 은상 에디슨 어워드에서요.

전구 로고에 E 새겨진 은색 디지털 배지예요.

고객들이 디자인센터를 통해 혜택을 받는 방법:

디자인센터 역량

“Siemens Designcenter는 단일 플랫폼 내에서 CAD, CAE 및 CAM 기능을 포함하는 완전히 통합된 제품군을 제공해요.이 통합을 통해 설계, 분석, 제조 프로세스 간의 원활한 전환이 가능해요...”

“디자인센터는 모든 것을 하나의 환경에 담았어요.”

모든 종류의 CAD 작업에 필요한 강력한 도구예요. 파라메트릭 도구와 동기식 도구가 있는 단일 환경을 활용하여 다른 어떤 소프트웨어보다 빠르게 설계를 만들고 변경할 수 있어요.”

"3D 프린팅 프로토타입 설계에 뛰어난 제품"

“[Designcenter] 는 모델 생성을 위한 훌륭한 인터페이스를 가지고 있고 작업 요구에 쉽게 통합할 수 있는 다양한 기능을 제공해요.CAD 기능도 마음에 들었고 시간도 절약됐어요.”

고객 피드백 및 지원

“Siemens는 [Designcenter] 의 R&D에 많은 노력을 기울이고 있으며 고객 피드백과 빠른 지원을 받기 위해 서비스 파트너가 제기할 수 있는 IR과 ER을 기반으로 소프트웨어를 지속적으로 업데이트하고 있어요...”

"CAD 패키지로 원활하게 전환"

“저는 Designcenter를 브레이크 어셈블리 재설계하고 시뮬레이션에 광범위하게 사용했어요.모든 구성 요소를 쉽게 디자인할 수 있고 전체 UI에 너무 익숙해졌어요.아주 매끄럽고 적응하기 쉬웠어요.시뮬레이션을 할 수 있는 능력이 장점이었어요.”

"타사의 2D, 3D 설계 도구보다 우수"

“Designcenter의 가장 좋은 점은 2D와 3D 도면을 만드는 데 두 가지 도구가 필요하지 않다는 거예요.”

Designcenter에서 대형 어셈블리로 작업해요

“Designcenter를 오랫동안 사용했어요.저는 항상 대형 어셈블리로 작업해왔고 Designcenter로 작업했는데, 그걸 처리할 수 있을지 걱정은 해본 적이 없어요.”