Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

DELTA miro를 선택해야 하는 이유

DELTA miro 스위치 및 소켓은 모든 가정 또는 사무실 공간에 일관된 디자인과 유연한 기능을 제공합니다.DELTA miro는 다양한 디자인 소재와 i-system 컴포넌트 풀을 사용하여 모든 공간의 미적 취향과 기능적 요구 사항을 수용할 수 있습니다.

델타 마이크로 스위치 소재에는 다음이 포함됩니다.

  • 색상: 좋은 가격에 좋은 디자인 — DELTA miro Color는 그것을 가능하게 합니다.
  • 유리: 고귀한 소재, 선명한 선, 비교할 수 없을 정도로 평평한 모양.
  • 알루미늄: 재활용 가능한 소재인 알루미늄은 사무실이나 가정에서 투명하고 순수하며 내구성이 뛰어납니다.
  • 목재: 실제 목재로 만든 스위치로 세련된 액센트를 더했습니다.

주요 이점

다양한 디자인과 소재 중에서 선택하세요

DELTA miro는 유리, 목재, 알루미늄 등 다양한 색상과 재질의 스위치와 소켓을 제공합니다.

색상 및 구성 요소를 손쉽게 업데이트

i-system의 광범위한 기능은 모든 DELTA miro 제품과 호환됩니다.즉, 기능 손실 없이 색상과 모양을 쉽게 전환할 수 있습니다.

객실 기능을 사용자 지정하세요

i-system은 통신, 실내 온도 제어 및 동작 감지를 포함하여 모든 공간을 향상시키는 광범위한 기능을 제공합니다.

주요 기능