제어 캐비닛에 공간이 더 필요하면 어떻게 되나요?
SINAMICS DCP (DC 전력 변환기) 제품 시리즈는 DC-DC 컨버터의 모든 구성 요소가 하나의 소형 장치에 들어 있어요.추가 엔지니어링 없이 즉시 사용할 수 있어요.여러 개의 SINAMICS DCP를 병렬로 연결하여 전원 확장을 쉽게 구현할 수 있어요.
벅 앤 부스트 컨버터인 SINAMICS DCP는 전압 레벨이 다른 두 DC 전압 시스템을 연결하여 에너지를 쉽게 교환할 수 있어요.이렇게 하면 필요한 구성 요소가 적고 설치 공간도 절약돼요.
Siemens는 SINAMICS DCP 250kW를 제공해요. SINAMICS DCP 250kW는 최대 1200V의 출력 전압을 구현할 수 있고, 증가하는 자동차 산업 요구 사항에 맞춰 전기 자동차 테스트 스탠드를 설계하고 구현하기 위한 최적의 기반이에요.
이 DC-DC 컨버터는 지속 가능한가요?
SINAMICS DCP 기술은 최고 에너지 부하를 크게 줄여 디젤 소비를 최대 70% 까지 절약해요.자동차 테스트 스탠드에서 SINAMICS DCP는 벅 앤 부스트 컨버터 역할을 해서 전기 구동 장치 테스트 시스템에서 차량 인버터의 전원 공급을 최적화해요.
에너지 효율 향상을 목표로 하는 산업에서는 에너지 저장을 통합하는 것이 핵심이에요.이것이 SINAMICS DCP가 더 지속 가능하고 에너지 효율적인 방식을 추구하는 현대 산업의 요구를 충족하는 혁신적인 솔루션을 제공하는 이유예요.
이 DC-DC 컨버터는 다른 SIMAMICS 솔루션과 어떻게 작동해요?
시나믹스 S120 다축 시스템의 모터 모듈은 시나믹스 S120 DC-DC 컨버터의 핵심 부품이에요.보조 부품을 추가하면 애플리케이션에 맞게 개별적으로 조정할 수 있는 완전한 DC-DC 컨버터가 돼요.이 모듈식 접근 방식을 사용하면 기계적, 전기적, 소프트웨어 측면에서 SINAMICS S120 드라이브 라인업에 쉽게 통합할 수 있어요.또한 통일된 모양과 느낌, 기존 통신 인터페이스 사용, 유니버설 디자인 같은 시너지 효과를 일으켜요.