Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 펑셔널 사양 스튜디오 (FSS) 예요?

FSS는 클라우드 네이티브 SaaS 애플리케이션으로 프로세스 엔지니어가 구조화되고 공급업체 중립적인 표준 기반 워크플로우를 사용하여 기능 사양을 만들고 유지 관리하고 업데이트하도록 도와줍니다.프로세스와 자동화 분야를 연결하고, P&ID에 직접 시퀀스를 시각화하고, 변경 관리를 간소화하고, 엔지니어링 라이프사이클 전반에 걸쳐 일관된 고품질 사양을 보장해요.FSS는 조기 조정, 표준화된 엔지니어링 관행, 설계 의도에 대한 더 나은 가시성을 가능하게 함으로써 팀이 장애를 나중에 감지하고 수정하는 대신 미리 방지할 수 있도록 도와줘요.이러한 사전 예방적 접근 방식은 재작업을 줄이고, 프로젝트 위험을 최소화하고, 전반적인 엔지니어링 효율성을 개선해요.

Challenge of flexible production systems 1440x1080

주요 이점

고객 만족도 2

후기 엔지니어링 위험 감소

FSS는 사양을 표준화하고, 완전성을 검증하고, 시각적 P&ID 기반 워크플로를 통해 조기에 분야 간 조정을 가능하게 하여 비용이 많이 드는 후기 단계 수정을 최소화합니다.

업계 노하우-가용성-오리지널

사양 생성을 가속화하세요.

데이터 추출을 자동화하고, 타입 라이브러리를 재사용하고, 실시간으로 협업하여 장치, 장비 모듈, 제어 모듈 전반에서 엔지니어링 노력을 줄이고 사양 주기를 단축하세요.

문서-가용성 원본

사양 품질 및 일관성 개선하세요

구조화된 템플릿, 일관된 용어, 자동 검사, 재사용 가능한 유형 인스턴스 모델을 사용하여 ISA‑88, ISA‑106, MTP, DEXPI, AAS를 준수하세요.

참여도가 높은 사용자-오리지널 아이콘

학제 간 협업 가능하죠.

클라우드 네이티브 다중 사용자 협업, 공유 검토 워크플로, 실시간 가시성은 프로세스, 자동화, 운영 팀 간의 원활한 조정을 보장해요.

추천 기능들

표준 기반 기능 사양 작성

ISA‑88, ISA‑106, MTP, AAS 원칙에 따라 구조화되고 공급업체 중립적인 기능 사양을 만드세요.FSS는 프로세스 엔지니어가 플랜트, 장치, EM, CM 수준에서 상태, 명령, 매개변수, 인터록, 작동 순서를 정의하여 엔지니어링 라이프사이클 전반에 걸쳐 완전하고 규정을 준수하며 일관된 사양을 보장하도록 안내해요.

표준 기반 기능 사양 작성 FSS (4x3)

P&ID 기반 시각화 및 시퀀스 제작

DEXPI로 P&ID를 가져와서 장비, 기기, 연결을 자동으로 추출해요.시각적 하이라이트와 단계별 애니메이션을 사용하여 P&ID에서 직접 운영 순서를 정의하고 검증하여 프로세스 팀과 자동화 엔지니어링 팀 간의 명확한 커뮤니케이션을 가능하게 하고 설계 단계 초기에 오해를 방지할 수 있어요.

COMOS 펑셔널 스펙 스튜디오 (FSS) - P&ID 기반 시각화 및 시퀀스 제작 4x3

재사용 가능한 유형 및 변형 라이브러리

장비 모듈 (EM), 공정 장비 어셈블리 (PEA), 제어 모듈의 표준화된 라이브러리를 만드세요.FSS는 가져온 P&ID의 패턴을 자동으로 식별하고 일치하는 유형을 제안해요.유형 변경은 모든 인스턴스에 전파되어 일관성을 보장하고 유사한 장비에서 엔지니어링 시간을 단축해요.변종 관리와 프로젝트 전반의 재사용을 지원해요.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - 재사용 가능한 타입 및 베리언트 라이브러리 4x3

자동 변화 및 영향 분석

FSS는 P&ID 수정을 감지하고, 수정된 부품을 강조하고, 영향을 받는 장비 모듈, 시퀀스, 제어 루프 및 사양 개체를 자동으로 식별해요.엔지니어는 완전한 추적 기능과 버전 제어를 통해 변경 사항을 검토, 업데이트 및 승인할 수 있어 종속성이 간과될 위험을 줄이고 비용이 많이 드는 후반 단계 수정을 피할 수 있어요.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - 자동 변경 및 영향 분석 4x3

Functional Specification 스튜디오 시작하기

Select...

뭐가 포함돼요?

기능 사양을 위한 클라우드 SaaS 애플리케이션, 표준 지원 (ISA-88/106, MTP), EM/PEA 구성, 타입 라이브러리, P&ID 기반 시각화, 시퀀스 정의, 공급업체 중립적 내보내기.

다른 사람들이 COMOS FSS를 어떻게 사용하는지 알아보세요

Select...

제약 산업에 있는 COMOS Functional Specification Studio (FSS)

규제를 받는 복잡한 플랜트는 완전하고 일관된 사양을 요구해요.FSS는 팀이 문제를 조기에 발견할 수 있도록 표준과 추적성을 강화해요.애니메이션 P&ID 시퀀스는 QA와 자동화를 FAT/SAT 전에 정렬하는 데 도움이 돼요.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - Pharma

자주 묻는 질문