COMOS가 모듈화된 엔지니어링을 구현하는 데 어떻게 도움이 돼요?
스마트 템플릿: COMOS를 사용하면 제안 준비, 엔지니어링부터 프로젝트 완료까지 모든 분야에 모듈화된 엔지니어링을 일관되게 구현할 수 있어요.스마트 모듈을 사용하면 높은 수준의 입찰 및 계획 유연성이 가능해요. 고객 요청을 개별적으로 정확하게 구현할 수 있어 오버엔지니어링과 언더엔지니어링을 크게 줄일 수 있어요.
일관성을 위해 만들어진 컨피규레이터: COMOS의 컨피규레이터를 사용하면 복잡한 프로그래밍 없이 빠르고 효율적인 작업을 위한 표준화된 스마트 템플릿을 만들고 적용할 수 있어요.기술 사양과 부품 목록뿐만 아니라 배관 및 계장 다이어그램 같은 모든 대화형 계획 유형은 변형 드라이버를 기반으로 생성돼요.스마트 템플릿은 후속 엔지니어링과 재계산에 재사용할 수 있어요.
에 대해 더 알아봐요. 모듈화된 엔지니어링
COMOS가 데이터 및 문서 관리 시스템 (DDMS) 으로서 제공하는 혜택은 뭐예요?
항상 준수해요: 안전 및 규정 준수 워크플로, 승인 프로세스, 데이터 매핑은 통합된 전자 데이터와 문서 관리 덕분에 항상 규정을 준수해요.제약 산업은 물론 식음료 같은 다른 산업은 미국 식품의약국 (FDA), 유럽의약청 (EMA) 같은 엄격한 국내 및 국제 당국의 규정을 준수할 수 있어요.
시작부터 쉬워요: 설계 및 엔지니어링 단계 초기에 소프트웨어가 표준화된 템플릿을 기반으로 필요한 문서 구조를 생성해요.통일된 데이터베이스와 엄격한 객체 지향은 높은 데이터 품질과 일관성을 보장하고, 결과적으로 규정 준수 관리를 크게 단순화해요.
원활한 문서화: 청사진과 플랜트의 일관성, 자재 및 공급업체 사양을 쉽게 확인할 수 있고 운영 검증 테스트 결과를 문서화하고 보관 및 검색할 수 있어요.모든 프로세스가 최적으로 매핑되어 있고 매끄러운 문서화로 오류율이 최소화돼요.유지 관리 일정이 자동으로 생성되어 효율적인 공장 감독도 가능해요.
DDMS에 대해 더 알아봐요. (데이터 및 문서 관리 시스템)
COMOS는 지능형 모바일 유지 관리를 어떻게 지원해요?
COMOS Mobile Worker는 다음을 제공합니다.
모든 곳을 위한 통합: 통합된 COMOS 모바일 솔루션과 COMOS MRO (유지보수, 수리, 정비) 모듈은 플랜트 문서화를 포함하여 운영 및 유지보수의 관리, 계획, 조직을 위한 단일 시스템을 제공해요.유지 관리 주문을 효율적으로 처리할 수 있고, 데이터와 문서를 사이트에서 보고 편집할 수 있으며, 심지어 레드라이닝도 현장에서 직접 수행할 수 있어요.
유지 관리 극대화: COMOS는 자산 정보 관리 시스템을 통해 중앙 데이터베이스와 모바일 터미널 간의 양방향 데이터 교환을 가능하게 해요.이를 통해 화학, 제약, 석유가스 산업의 공장 유지 관리 담당자가 유지 관리 주문을 효율적으로 처리하고 오류 메시지를 기록하고 즉각적인 문서를 작성할 수 있어요.
완전한 투명성: 이벤트를 개별 구성 요소에 서로 다른 우선 순위로 할당할 수 있어 서비스 전문가가 공장 상황을 전체적으로 파악할 수 있어요.공장 문서는 지속적으로 업데이트될 수 있고 현장 피드백은 모든 COMOS 사용자가 즉시 이용할 수 있어요.
실시간 데이터: COMOS Mobile Worker는 개별 소스의 데이터를 결합하는 서버 솔루션 덕분에 시간이 많이 걸리는 사후 처리 단계와 관련 오류를 제거해요.COMOS CAE 시스템 같은 Siemens 도구를 사용하든 타사 시스템을 사용하든 서버는 사진, 펌프 3D 모델, 비디오 등을 결합하여 현장 직원을 지원해요.
더 쉽게 찾을 수 있어요: COMOS Mobile Worker의 증강 현실과 내비게이션 기능을 통해 현장 작업자가 현장 장비와 문제 원인을 쉽게 찾을 수 있어요.현장 작업자가 장치 위치와 가장 빠른 경로를 알고 있어 효율성을 극대화하고 오류를 줄일 수 있어요.
빠른 양방향 교환: COMOS Mobile Worker를 사용하면 상세한 유지 관리 워크플로 계획을 기반으로 펌프 같은 부품을 효율적으로 교체할 수 있어요.직원이 지정된 각 단계를 확인하고 완료되면 펌프가 교체되었다는 신호를 보내요.양방향 작동 모드는 현재 상태를 항상 정확하게 문서화하고 감사 준비를 더 쉽게 해줘요.
에 대해 더 알아봐요. COMOS 모바일 워커.
COMOS는 브라운필드 플랜트의 스마트 데이터를 어떻게 활용해요?
브라운필드 플랜트의 디지털화: 브라운필드 지원을 위한 맞춤형 솔루션을 사용하면 데이터를 중앙에서 관리할 수 있어 유지 관리 계획이 개선되고 재가동이 가속화돼요.객체 지향 데이터 모델과 개방형 시스템 아키텍처를 통해 엔지니어링 및 운영 단계의 데이터와 문서 (1D/2D/3D) 를 언제든지 공장 라이프사이클 관리 시스템으로 쉽게 가져올 수 있어요.
데이터에서 디지털 트윈까지: 이미지 파일과 PDF 등 모든 유형의 문서에서 스마트한 기본 데이터를 만들 수 있어요.예를 들어 드론 이미지나 레이저 스캔을 기반으로 식물의 최신 이미지를 기록하고 디지털화하는 데 혁신적인 기술을 사용할 수 있어요.이것이 기존 공장 섹션의 전환이나 확장을 더 효율적으로 만드는 디지털 트윈의 토대를 마련해요.
빠른 재시동, 생산성 향상: 하나의 중앙 플랫폼을 사용하면 신생 공장은 더 효율적으로 운영되고 오래된 공장은 안정적으로 현대화할 수 있어요.COMOS는 즉시 일치하지 않는 데이터를 가리키고 플랜트의 “설계 시” 상태를 “준공 시” 상태와 비교해요.
에 대해 더 알아봐요. 브라운필드를 위한 스마트 데이터예요.