Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Cleanroom Qualification 구동됩니다. Berner International

저희는 독일에 본사를 둔 소유주 경영 기업인 버너 인터내셔널이에요.40년 이상 우리는 제약 및 생명공학 보호 시스템 분야에서 당신의 유능한 파트너였어요.회사 설립 이후 우리는 제품과 서비스를 지속적으로 개발하고 확장해 왔어요.핵심 역량인 안전 캐비닛 외에도 개인 보호 장비, 소모품 및 LEAC를 통한 교육 과정은 이제 우리 비즈니스의 필수적인 부분이에요. <br/><br/>우리는 클린룸 실험실에서 개인, 제품 및 기내 반입 보호를 최적화하도록 설계된 다양한 안전 캐비닛을 제공해요.이 캐비닛은 세포 증식 억제제, 비경구 물질의 무균 생산과 미생물 물질 취급에 필수예요.

왜 그럴까요 GMP 및 ISO에 따른 클린룸 자격?

클린룸 검증 분야의 모든 GMP 및 ISO 측정에 대해 전문적인 지원을 제공해요.EU GMP 부록 1 및 EC 지침, VDI 2083, ISO 14644 및 DIN 1946-4의 요구 사항을 준수함으로써 귀하의 시설이 가장 높은 기준을 충족하도록 보장합니다.
현재 표준 및 지침에 따라 자격 계획을 만들거나 검토할 수 있도록 지원해요.또한 클린룸에서 측정을 수행하고 내부 및 외부 감사를 위한 상세한 문서를 작성해요.
클린룸 자격에 관한 모든 질문에 언제든지 답변해 드릴 수 있어요.우리와 함께라면 안전 캐비닛과 아이솔레이터 서비스뿐만 아니라 클린룸 공간의 모든 측면을 돌보는 파트너가 있어요.
함께, 우리는 안전한 작업 환경을 보장하기 위해 높은 수준의 품질과 성능을 달성할 거예요.

답변 안 해드렸어요.

이점

  • 안전 캐비닛, LAF, 절연체 및 품질 검사에 관한 연락처 한 통
  • 번들 구현으로 인한 조직 및 다운타임 감소
  • 클린룸과 안전 캐비닛에 관한 질문에 대한 믿을 수 있는 가용성이 있어요
  • TÜV 인증 서비스 기술자가 현장 검사를 실시해요
  • 완전하고 추적 가능한 문서화

주요 기능