왜 그럴까요 고온과 먼지를 견디는 고급 킬른 입구 솔루션?
고급 킬른 분석 솔루션 (KAS) 은 전 세계 시멘트 플랜트가 직면한 중대한 문제들, 특히 극한 환경 조건에서 킬른 유입구 가스 분석기를 모니터링하고 유지하는 데 있어 해결해요.KAS 시스템은 최대 1400°C의 온도와 시멘트 공장에서 흔히 발생하는 심한 분진을 견딜 수 있는 견고한 직선 튜브 프로브가 특징이에요.독특한 공압식 수축 메커니즘, 첨단 프로브 소재, 외부 표면 청소용 에어 블래스터가 포함돼서 프로브 수명을 크게 연장해요.게다가 시스템에는 제조 공정 중에 공장에서 배출되는 독성 가스의 배출 및 오염 모니터링을 위한 최첨단 가스 분석기가 장착되어 있어요.12년 이상 현장에서 검증된 KAS 시스템은 현재 50여 개국 200개 이상의 시멘트 공장에 설치되어 홀심, 하이델베르크 시멘트, 울트라테크 시멘트 등 거대 기업에 타의 추종을 불허하는 신뢰성과 효율성을 제공하고 있어요.