TSMC 커버리지 테이블
대만 반도체 제조 회사 (TSMC) 가 퓨어 플레이 파운드리 비즈니스 모델을 개척했어요.자체 이름으로 반도체 제품을 설계, 제조 또는 판매하지 않기로 결정한 TSMC 성공의 열쇠는 항상 고객의 성공에 초점을 맞추는 것이었어요.
TSMC에서 만든 반도체는 스마트폰, 고성능 컴퓨팅, 사물 인터넷 (IoT), 자동차, 디지털 소비자 전자 제품 등 다양한 최종 시장에서 광범위하게 사용되는 크고 다양한 글로벌 고객층에 서비스를 제공해요.
TSMC EDA 얼라이언스는 고객의 TSMC 프로세스 기술 채택을 위한 설계 장벽을 줄여 줘요.EDA 얼라이언스 파트너로서 Siemens EDA가 TSMC 설계 기술팀과 긴밀하게 협력하여 TSMC 고급 프로세스 개발 로드맵에 맞는 새로운 EDA 도구 기능을 지원하고 참조 흐름에 TSMC의 설계 방법론을 구현함으로써 상호 고객의 설계 요구를 해결해요.TSMC와 Siemens EDA가 이번 협력을 통해 공동 고객들이 단기간에 PPA 목표를 더 잘 달성할 수 있게 해줘요.

✔: 인증; WIP: 작업 진행 중이에요 (2023년 4월 29일에 최종 업데이트)
[1]: 칼리버 스마트필은 20nm 이하의 POR (계획 오브 레코드) 이고 20nm 이상에서는 더미 필이에요.
●: 아직 인증되지 않은 프로세스 노드에 대해서는 Siemens에서 기술 파일을 제공할 거예요.요청은 Aprisa 제품팀에 문의하세요.
칼리브레에 대해 더 알아볼 준비가 되셨나요?
질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요!오늘 저희 팀에 연락해요
전화: 1-800-547-3000