삼성 파운드리 커버리지 테이블
삼성 파운드리는 3D/2.5D용 통합 패키지 솔루션과 유연하고 효율적인 클라우드 기반 설계 환경을 포함한 고급 프로세스 기술 전체 제품군으로 고객에게 경쟁력 있는 프로세스, 설계 기술, IP 및 대량 제조 역량을 제공해요.
에서 파트너로서 삼성 어드밴스드 파운드리 에코시스템 (SAFE™) 프로그램이에요. Siemens EDA가 삼성 파운드리와 공동 프로젝트를 진행해 고객들이 이용하는 고급 플랫폼과 기술을 기반으로 점점 더 정교해지는 디자인에 생명을 불어넣을 수 있도록 해요.

✔: 인증; WIP: 작업 진행 중이에요 (2023년 4월 29일에 최종 업데이트)
[1]: 파워 무결성 및 EM에 대한 mPower 지원 준비 상태 업데이트 예정...
[2]: 칼리버 스마트필은 20nm 이하의 POR (계획 오브 레코드) 이고 20nm 이상에서는 더미 필이에요.
[3]: 칼리버 스마트필 데크는 28FDS PDK에서만 사용할 수 있고 다른 28nm PDK에서는 사용할 수 없어요.
●: 아직 인증되지 않은 프로세스 노드에 대해서는 Siemens에서 기술 파일을 제공할 거예요.요청은 Aprisa 제품팀에 문의하세요.
칼리브레에 대해 더 알아볼 준비가 되셨나요?
질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요!오늘 저희 팀에 연락해요
전화: 1-800-547-3000