Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
태블릿을 들고 핸드폰으로 이야기를 하는 사업가예요.

전기 도매업에서 당신이 제일 먼저 선택하는 선택이에요

문제가 발생하면 제품을 필요한 곳에서 가능한 한 빨리 구할 수 있는지 확인해야 해요.이것이 우리 유통업체의 핵심 역량 중 하나예요. 짧은 배송 시간과 Siemens 제품의 빠른 가용성이에요.

포트폴리오 및 애플리케이션

Select...

빌딩 자동화 시스템들이에요

난방, 환기, 공조, 냉방 응용 분야 등 모든 사용 영역과 모든 기술 요구 사항을 위한 포괄적인 범위의 건물 자동화 시스템과 HVAC 제품.이 건물 관리 시스템들은 최적으로 매칭되어 있어서 설치 및 운영 비용 최소화뿐 아니라 고장에 대한 높은 보안 수준에서도 이익을 얻을 수 있어요.

  1. 에너지 효율적인 온도 제어를 위한 실내 온도조절장치
  2. 감마 — 전기 애플리케이션을 위한 빌딩 제어
  3. 시마로 — 혁신적인 센서, 측정 가능한 품질
  4. 오픈에어 — 수명이 길고 튼튼한 댐퍼 액추에이터
  5. 싱코 — 비용 효율적인 표준 애플리케이션용
  6. G120P — 에너지 절약형 HVAC 작동을 위한 가변 주파수 변환기
  7. Desigo — 모든 요구 사항을 충족하는 빌딩 자동화 시스템이에요.

제품 스포트라이트

로고!CIM — 장치 하나, 통신 가능성 여러 개

원하는 만큼 창의력을 발휘하고, GPS 추적이나 클라우드 연결 같은 혁신적인 솔루션을 포함시키고, Modbus RTU, TCP, 이더넷 중 무엇을 사용하든 원하는 필드 디바이스를 추가하여 가능성을 넓혀보세요. 새로운 LOGO!CIM은 단일 기기에서 여러 통신 프로토콜을 사용할 수 있게 해주기 때문에 솔루션이 작고 저렴하며 혁신적이에요.

더 알아보기

자동화를 쉽게 만들어요

전체 전자 제품 유통업체의 포트폴리오로 구현된 소형 자동화 애플리케이션은 개인 및 비즈니스 관련 문제를 모두 해결할 수 있는 효율적인 솔루션을 제공해요.

로고!활동 중이에요

로고는 어떻게 돼요!소방관들이랑 관련이 있어요, 그리고 집주인은 LOGO의 기능을 어떻게 사용해요!다양한 건물 기능을 편리하게 제어하고 안정적으로 모니터링하기 위해서요?자동화에 만족한 고객에게서 찾아보세요.

화재 대응 훈련

  • 독일 북부의 하노버 소방서는 효과적이고 안전한 배치를 위해 구조대원들의 교육과 직업 훈련에 의존하고 있어요.
  • 팀들은 연습용 벙커에서 응급 호흡기 보호 훈련 같은 코스에 정기적으로 참여해요.
  • 훈련실은 SIMATIC S7에 의해 중앙에서 제어 및 모니터링되고, 현장에서는 LOGO에 의해 통제되고 모니터링돼요!8.

다운로드

여기에서 우리의 포괄적인 전기 도매 제품 포트폴리오에 대한 자세한 정보와 수많은 적용 사례를 찾을 수 있어요.

태블릿 기기를 들고 핸드폰 통화를 하는 사업가예요.

완벽한 공급 — 항상 근처에 있어요

항상 적합한 제품, 고가용성, 유연성, 현장 지원.당신의 도매업자: 신뢰할 수 있는 파트너예요.