침입 탐지 시스템 — Siveillance 침입 코어
Siveillance Intrusion CORE는 중소기업에 적합한 침입 경보 시스템이에요.다재다능하고 포괄적인 기능 덕분에 고객의 회사, 부동산 또는 자산의 보안을 계획할 때 아무 소용이 없을 거예요.VDS에 따른 전문적인 도난 방지는 통합 액세스 및 사용자 기능을 사용하는 것만큼이나 가능해요.
침입 탐지 시스템 — Siveillance Intrusion PRO
어떤 보안 문제에 직면하든 Siveillance Intrusion PRO를 사용하면 최적의 적응성을 기반으로 구축할 수 있어요.계획 가이드는 시스템 제품군이 제공하는 다양한 가능성에 대한 개요를 제공해요.이렇게 하면 사전에 최적으로 계획하고 모든 보안 요구 사항을 고려할 수 있어요.그 결과, 당신이 원하는 대로 최적의 보호를 받을 수 있어요.
경계 보호
재산 경계, 벽, 울타리, 토지의 전자 보호는 Siemens가 20년 넘게 성공적으로 해결해 온 과제예요.경계 분야의 솔루션 제공자로서 우리는 유명 제조업체 및 검증된 센서 시스템과 협력해요.핵심은 경계 집중 장치예요. Intrusion PRO 기술과 특수 소프트웨어를 기반으로 유연하면서 동시에 경제적인 경계 솔루션을 제공해요.
액세스 제어 SIPORT
출입 통제 시스템의 선두 제공업체로서 우리는 효율적이고 사용자 친화적이면서도 높은 보안 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 개발해요.또한 첨단 기술을 통해 광범위한 보안 시스템을 통합할 수 있어요.그 결과 한편으로는 건물 인프라에 매끄럽게 통합되고 다른 한편으로는 사용자의 요구와 비즈니스 프로세스에 최적으로 적응하는 통합 보안 솔루션이 탄생했어요.실제 계획 지원 외에도 이 문서에는 하이브리드, 클라우드 및 서비스형 솔루션 구현에 대한 유용한 정보도 포함되어 있어요.
액세스 제어 SiPass Integrated
오늘날 세계에서는 시설 보안이 그 어느 때보다 중요하지만 승인된 사람의 원활한 접근도 마찬가지로 중요해요.SiPass integrated를 통해 우리는 두 가지를 모두 마스터하는 고급 통합 솔루션을 제공해요.우리 시스템은 최고의 안전 기준을 보장할 뿐만 아니라 일상 생활에 매끄럽게 통합되는 사용 편의성이 인상적이에요.상업 시설이든 사설 단지이든 상관없이 SIPass Integrated는 현대 보안 요구 사항에 대한 해답이에요.