챌린지
물 산업은 변화하는 규정, 지속 가능성의 필수, 스마트 운영의 부상으로 형성된 역동적인 환경에 직면해 있습니다.운영 비용 증가와 숙련된 인력 감소로 인한 압박은 이러한 상황을 더욱 가중시킵니다.
솔루션
SIMATIC PCS neo는 이러한 복잡한 문제를 직접 해결하여 폐수 운영 전반의 효율성, 탄력성 및 지속 가능한 성장을 위한 기회로 전환하도록 설계되었습니다.

챌린지
물 산업은 변화하는 규정, 지속 가능성의 필수, 스마트 운영의 부상으로 형성된 역동적인 환경에 직면해 있습니다.운영 비용 증가와 숙련된 인력 감소로 인한 압박은 이러한 상황을 더욱 가중시킵니다.
솔루션
SIMATIC PCS neo는 이러한 복잡한 문제를 직접 해결하여 폐수 운영 전반의 효율성, 탄력성 및 지속 가능한 성장을 위한 기회로 전환하도록 설계되었습니다.
각 운영에 대한 종합적인 가시성과 주요 분석을 통해 필요한 안정성을 확보하여 가치를 극대화할 수 있는 부분을 찾아보세요.SIMATIC PCS neo의 고급 제어 및 디지털화 기능을 결합하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.

SIMATIC PCS neo는 플랜트 운영을 혁신하는 세 가지 전략적 사용 사례를 통해 이러한 중요한 문제를 해결합니다.

SIMATIC PCS neo는 사전 구성된 청사진, 모듈식 장비 및 표준화된 워크플로우를 제공하여 작업자가 각 솔루션을 처음부터 엔지니어링하는 대신 검증된 구성 요소로 구축할 수 있도록 합니다.이 접근 방식은 병목 현상을 크게 줄이고 플랜트 확장을 간소화합니다.

SIMATIC PCS neo는 클라우드 기반 다중 사용자 관리 및 버전 제어를 통해 분산된 팀, OEM 및 통합자를 위한 원활한 실시간 협업을 가능하게 합니다.가상 커미셔닝과 디지털 트윈 기능을 통해 충돌 없는 개발을 위한 철저한 배포 전 테스트가 가능합니다.

SIMATIC PCS neo는 심층 방어 사이버 보안 개념을 통해 수생 식물을 보호합니다.IEC 62443을 준수하고 SCALANCE 제품을 통한 네트워크 청사진 및 OT/IT 보안을 제공합니다.필드 디바이스부터 네트워크까지 계층화된 보호를 통해 사이버 위협에 대한 안정적이고 규정을 준수하는 운영이 보장됩니다.
용수 플랜트의 예상치 못한 가동 중단은 환경 위반과 긴급 오버플로 상황으로 이어질 수 있습니다.SIMATIC PCS neo는 사후 유지 보수에서 예측 유지 보수로 전환하여 장애가 발생하기 전에 문제를 해결합니다.
수생 발전소는 에너지 집약적이며 2045년까지 에너지 중립에 도달하고 2050년까지 기후 중립에 도달해야 합니다.SIMATIC PCS neo는 에너지 사용을 투명하게 만들고 처리 프로세스의 데이터 기반 최적화를 가능하게 합니다.

SIMATIC PCS neo는 산업 폐수 처리를 혁신하여 친환경 미래를 위한 효율적이고 지속 가능하며 안전한 물 관리를 가능하게 합니다.