Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
방울이 튀는 가운데 미소를 지으며 모은 두 손으로 물을 마시는 아이

물 산업의 에너지 효율성

Siemens는 물, 폐수 및 담수화 산업의 에너지 효율성을 주도합니다. 스마트 설계부터 효율적인 운영에 이르기까지, 당사는 유틸리티가 라이프사이클 전반에 걸쳐 비용을 절감하고 성능을 개선하며 ISO 50001 준수 요건을 충족하도록 지원하십시오.

IFAT 2026년엔

5월 4일부터 7일까지 IFAT 2026에서 저희를 방문하세요
탄력 있고 효율적이며 지속 가능한 물을 위한 디지털 웨이브를 마스터하세요.

수도 시설의 증가하는 에너지 수요 해결

수도 유틸리티는 보다 효율적이고 지속성 있게 운영해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 이는 전 세계 전력 에너지의 약 4%를 소비하며, 수처리 과정에서 펌핑이 최대 85%를 차지합니다. 노후화된 인프라, 기후 변화 및 강화된 규제로 인해 비용과 복잡성이 증가하고 있으며, 이에 따라 미래에 대비한 통합 솔루션이 필요합니다.

물 효율성, 신뢰성 및 성능을 홍보하는 파란색 배경에 흰색 텍스트가 포함된 포스터

효율적이고 높은 성능의 운영 유지

Applied Energy에 따르면 에너지 비용은 음용수 시스템 운영 비용의 최대 40%를 차지합니다. 에너지 효율적인 솔루션은 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 용수 공급 및 폐수 처리를 유지하는 데 도움이 됩니다.

아이가 카메라를 응시하며 수도꼭지에서 물을 마시는 모습

데이터 기반의 실행 가능한 인사이트 확보

QWI WaterData에 따르면 상수도망은 상하수도 인프라에서 사용되는 총 에너지의 32%를 소비합니다. 통합 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스는 완전한 가시성을 제공하고 에너지 사용을 줄이기 위한 인사이트를 제공합니다.

물방울과 초록색 잎사귀가 포함된 물 효율성 및 환경 보호 홍보 포스터

지속성 증진 및 넷 제로 목표 달성

World Bank Group에 따르면 수도 시설의 전기료는 비인건비 OPEX의 33%에서 82%에 달합니다. 에너지 효율적인 솔루션은 넷 제로 운영으로의 전환을 가속화하고 미래 지향적인 인프라 구축을 지원합니다.

전체 가치 사슬을 위한 솔루션 탐색

Siemens는 설계, 에너지 관리 및 운영 전반에 걸쳐 폐수 유틸리티를 지원합니다. 당사의 솔루션은 플랜트 레이아웃 최적화, 재생 에너지 통합, 에너지 사용 평가 및 운영 비용 절감을 통해 장기적인 효율성과 지속성을 확보하도록 지원하십시오.

Select...
Two people working on a laptop discussing water efficiency solutions.

신규 플랜트 설계 또는 업그레이드를 강화하여 에너지 사용량과 총소유비용(TCO)을 절감하십시오. Siemens 소프트웨어 및 컨설팅은 탄력적이고 에너지 효율적인 플랜트를 위해 전력, 배관, 펌프 설계, 프로세스 및 자동화를 개선합니다.

물 부문의 빠르고 효율적인 탈탄소화

디지털 기술이 물 부문의 탈탄소화와 에너지 효율성을 주도합니다. Global Water Intelligence의 백서 "Accelerating towards net zero"는 기술, 3단계 로드맵 및 협업이 목표 달성에 어떻게 도움이 되는지 공유합니다.

디지털 환경에 구현된 물 효율성 리소스 작업자의 디지털 트윈

Canal de Isabel II

대형 수조와 건물을 배경으로 한 수처리 플랜트
고객 성공사례

Treatment Plant 4.0 Energy Management

회사:Canal de Isabel II

위치:스페인

Siemens Software:Simatic Energy Manager

여정을 시작하십시오.