- 터미널에 스프링식 또는 나사식 연결 시스템 (요청 시 링 케이블 러그 연결도 가능)
- DIN 레일에 나사 및 스냅온 마운팅용이에요
- 단락 차단 용량 최대 100kA
- 트립 클래스 10 (사이즈 S00-S3)
- +70°C에서 최대 100A까지 모터 보호 통합
- 종합 액세서리/인피드 시스템
정격 전류:
- 섭씨 +60도까지 100%
- 최대 +70℃ 87%
기계 서비스 수명:
- 250에서 500 스위칭 싸이클

철도 차량이든 인프라 애플리케이션이든, 우리는 셀 수 없이 많은 애플리케이션을 위한 포괄적인 전기 부품 포트폴리오를 제공해요.

정격 전류:
기계 서비스 수명:

마운팅:
연락처:

연락처:


직렬 저항 있는 버전:

전자 코일 포함:
표준 코일 (커플링 접촉기):

전자 코일 포함:

마운팅:

현대적인 디자인과 유연한 컨셉
광범위한 제품 범위
의사소통
견고함



양극 구동 릴레이 접점이 있는 전자 타이밍 릴레이:



게스만 산업용 컨트롤러와 콘솔은 매우 견고하고 내구성이 뛰어나며 Siemens Railway 포트폴리오를 완벽하게 보완해요.
크레인, 건설 기계, 선박, 기차용 게스만 휴먼-머신 인터페이스는 모든 산업의 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 디자인으로 제공돼요.
독일에서 설계하고 제작했어요.
자신을 설득하세요!