Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

디지털 CNC 작업장 관리

통합된 도구와 NC 프로그램 관리로 CNC 작업 준비와 작업장 워크플로를 간소화하세요.일관된 데이터 흐름과 더 생산적이고 디지털로 연결된 제조 환경을 위해 효율성을 높이고 설정 시간을 줄이고 완전한 투명성을 확보하세요.

제조업체들은 전통적인 작업 현장 관행의 한계에 도달하고 있는 반면 속도, 유연성, 혁신에 대한 요구는 계속 커져가고 있어요.작업 준비, 도구 관리, NC 프로그램 처리의 단절된 수동 프로세스로 인해 데이터가 일관되지 않고 가시성이 떨어집니다.그 결과 비효율은 다운타임이 발생할 때까지 숨겨져 있는 경우가 많아요. 특히 전체 가공 시간의 최대 10% 를 셋업으로 잃을 수 있는 공구 관련 프로세스에서는 더욱 그래요.디지털 CNC 작업장 관리는 도구, NC 프로그램, 기계 데이터를 하나의 연결된 환경으로 통합하여 작업 준비 속도를 높이고, 설정 시간을 줄이고, 자원 활용도를 높이고, 민첩한 고성능 작업장을 만들어 줘요.

CNC 작업 준비 및 실행 그래픽 - 개요

이점

더 나은 결정을 위해 투명성을 만드세요

기계, 도구, 워크플로 전반에 투명성을 만들어 비효율성을 식별하고 실행 가능한 통찰력을 얻고 작업 현장에서 정보에 입각한 데이터 기반 결정을 내릴 수 있게 하세요.

셋업 시간과 제작비 줄여

수작업과 설정 시간을 줄이고 도구와 기계 사용을 최적화하여 효율성을 높이고, 다운타임을 최소화하고, 전체 생산 비용을 크게 낮춰요.

작업장 유연성 및 탄력성 강화하세요

작업 현장의 탄력성과 유연성을 강화해 변화하는 수요에 빠르게 적응하고, 일관된 성과를 보장하고, 미래에 대비한 디지털 방식으로 연결된 생산 환경을 구축하세요.

일관된 도구 데이터 관리

도구가 없어졌거나, 중복되었거나, 찾기 어려워요?일관성이 없거나 불완전한 도구 데이터는 계획을 비효율적으로 만들고 비용을 증가시킵니다.중앙 집중식 디지털 도구 관리 접근 방식을 통해 도구 재고, 위치 및 상태를 완벽하게 파악할 수 있어요.이를 통해 정확한 계획이 보장되고, 재고 과잉과 재고 부족을 방지하고, 도구 비용을 줄이고, 일관되고 신뢰할 수 있는 데이터를 통해 설정 시간을 단축할 수 있어요.

작업장에 있는 머신 포트폴리오

자동화된 도구 요구 사항 계획

필요한 공구를 적절한 기계에서 적시에 사용할 수 있나요?가시성이 불분명하고 수동으로 조정하면 종종 지연과 과잉 버퍼로 이어져요.통합 도구 요구 사항 계획은 기계 데이터를 사용하여 요구 사항을 조기에 식별하고, 적시에 프로비저닝하고, 검색 노력을 줄이고, 설치 시간과 작업 현장의 비효율성을 최소화합니다.

“Mcenter” 사진 촬영 중 찍은 사진들 (2022년 12월)

디지털 지원 도구 준비

도구 조립하고 측정 과정이 너무 오래 걸려요?시스템 간에 데이터가 수동으로 전송되나요?공구 보정 데이터를 수동으로 입력하면 종종 오류가 발생해요.디지털 도구 관리는 조립에 필요한 모든 데이터를 제공하고, 측정 결과를 공구에 직접 연결하고, 기계 제어 장치에 자동으로 전송하여 노력을 줄이고 오류를 제거하고 품질을 개선해요.

마이리소스 관리

일관된 NC 프로그램 관리 및 보안 교환

NC 프로그램은 여전히 수동으로 전송되고 종이 기반 프로세스로 관리되나요?버전, 가용성, 기계 할당에 대한 가시성이 제한되어 있나요?NC 프로그램 관리는 출시된 프로그램을 중앙 집중화하고, 안전한 배포를 보장하고, 기계의 피드백을 통한 수정 제어를 가능하게 하여 시스템 전체의 일관성, 추적성, 데이터 무결성을 개선해요.

작업장에 있는 머신 포트폴리오

안전하고 효율적인 기계 설정

도구를 로드하거나 언로드할 때 기계 설정이 너무 오래 걸리나요?공구 데이터를 수동으로 입력해서 오류가 발생해요?디지털 도구 관리를 통해 로딩 제어, 자동 데이터 전송, 작업장 문서의 전체 디지털 전송이 가능해요.통합 대화 상자가 작업자에게 설정 시간 단축, 오류 제거, 안전하고 일관된 기계 설정 보장 등 단계별로 안내해요.

마이리소스 관리
디지털화는 필수예요.한두 대의 머신으로 시작할 수 있지만 계속 성공하려면 지금 시작해야 해요.그게 우리가 한 일이에요.
스테판 슐라이처, 주주 겸 자문위원회 위원, 슐라이처 렌트카 부품 GmbH & Co.KG

자주 묻는 질문