Skip to main content

바이오파마 생산의 혁신

오늘날의 바이오파마 산업에서 생명을 구하는 약물을 효율적으로 제공하기 위해서는 정밀도, 속도 및 혁신이 필수적입니다. 모든 단계가 글로벌 의료 수요를 충족하도록 완벽하게 조정되어 바이오 의약품 생산의 지속 가능하고 혁신적인 미래를 위한 토대를 마련해야 합니다.

바이오파마 생산의 미래를 설계합니다

ZETA는 첨단 기술과 수십 년의 경험을 결합하여 바이오파마 엔지니어링의 최전선에 서 있습니다. Simens의 역할은 LOBA Biotech와 같은 파트너가 증가하는 글로벌 의료 수요를 충족하도록 지원하는 통합 솔루션을 제공하는 것입니다. 정밀 설계, 지속 가능한 관행 및 협력적 혁신의 결합을 통해 Simens는 비전 있는 아이디어를 기능적이고 성능이 뛰어난 시설로 전환합니다.

SX 및 ZETA의 솔루션

f235523c-36b5-441f-9a2e-2f0a42ff76bb-audi-ai-edge-shopfloor-Faster-1280x720

50% 단축된 타임라인

디지털 도구 및 실시간 데이터 교환을 활용합니다.

6ae4f0c8-7b3c-4f75-b173-29723d747313-Icon-Efficiency-bold-green-1280x720

30% 감소된 문서화

미래의 확장성을 위한 지속 가능한 기반과 운영 우수성을 제공합니다.

d41c619d-8446-4afb-b915-375c1451223b-Streamlined-compliance-1280x720

100% 페이퍼리스(paperless) 운영

프로세스를 간소화하고 운영의 복잡성을 줄입니다.

Siemens 리소스 살펴보기