Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
다양한 부품과 연결이 있는 제어 회로의 시각적 그림이에요.

스위치보드 실용 팁

적절한 전원 공급 장치를 빠르고 안정적으로 선택하고 크기를 조정할 수 있어요. 복잡한 구성에서도 말이죠.통합 컨트롤 패널 — 전문가 팁을 활용하세요

제어 회로에서의 간단한 계획

업종에 상관없이, 요구 사항이 무엇이든 효율적인 전원 공급은 모든 유형의 장비를 가동하기 위한 기본 전제 조건이에요.제어판 부품에 전원 공급이 필요한 품질로 지속적으로 유지되어야만 까다로운 생산 공정을 유지할 수 있어요.
이 제어판 팁은 TIA 선택 도구 같은 지능형 도구를 지원에 사용하는 방법을 설명하고 제어 회로의 올바른 보호의 중요성을 설명해요.

TIA 선택 툴의 SITOP 어시스턴트

제 프로젝트에 맞는 전원 공급 장치를 어떻게 찾을 수 있나요?

올바른 전원 공급 장치를 선택하는 것은 시간이 많이 걸릴 수 있어요.특히 무정전 전원 공급 장치 SITOP DC-UPS와 24V 피드의 선택적 보호 치수도 맞춰야 하는 경우 말이에요.이 비디오는 TIA 선택 툴의 SITOP 어시스턴트로 이 작업을 얼마나 빠르고 간단하게 수행할 수 있는지 보여줘요.

오프라인 버전 다운로드

EPLAN 매크로: 엔지니어링 시간을 어떻게 절약할 수 있나요?

TIA 선택 도구로 EPLAN 매크로 생성하기

최적화되고 조율된 프로세스를 통해 제어 패널을 엔지니어링할 때 시간과 비용을 절약할 수 있어요.TIA 선택 도구는 제어 회로용 EPLAN 매크로를 만들 때 당신을 지원해요.자세히 알아보고 비디오를 봐요.

SITOP EPLAN 타이플리컬즈

우리는 또한 효과적인 엔지니어링을 보장하기 위해 미리 준비된 EPLAN 표본을 제공해요.여기에는 매크로의 구조와 사용에 대한 정보가 들어 있어요.아래 온라인 지원에서 찾을 수 있어요. 시탑 24 V 엔지니어링 모듈.

EPLAN 이빌드로 프로젝트 문서 만들기

eBuild와 SITOP 라이브러리를 사용하면 ePlan 사용자가 프로젝트 문서를 빠르고 간단하게 만들 수 있어요.이 라이브러리를 사용하여 SITOP 스마트 및 SITOP 모듈러 범위의 전원 공급 장치를 단상: 2.5A - 40A 및 3상: 5A - 40A 출력으로 구성할 수 있어요.어떻게 작동하는지, 이 짧은 비디오에서 볼 수 있어요.

시탑 매니저

DC-UPS로 제어 회로의 안전한 24V 전원 공급 장치를 구성하려면 어떻게 해야 하나요?

정전이 발생할 때마다 발전소가 정지될 수 있어요. 상당한 시간과 비용이 들어요.다양한 종류의 에너지 저장 장치와 통신 인터페이스를 갖춘 SITOP DC-UPS 시스템의 무정전 24V 전원 공급 장치는 버퍼 타임과 시스템 통합에 대한 모든 요구에 대한 솔루션을 제공해요.통신 기능이 있는 장치 (산업용 이더넷/프로피넷, USB 포트) 의 시운전, 엔지니어링 및 모니터링에 무료 SITOP Manager 도구를 사용할 수 있어요.