타입 테스트를 거친 조합을 사용하는 것이 왜 중요한지 아세요?
유형 테스트를 거친 조합은 전기 설비의 안전, 신뢰성, 효율성을 보장하는 데 중요해요.엔지니어, 설치자, 최종 사용자에게 장비가 정상 및 고장 조건에서 예상대로 작동할 것이라는 확신을 줄 수 있어요.컨트롤 패널의 단락 전류 등급을 계산하는 건 어려운 일이에요. 특히 특정 설치 장소에 필요한 수준을 맞추려고 할 때 말이죠.미국의 경우 국가전기법 (NEC) 에 UL 508A 부록 SB를 SCCR 판정 방법으로 인정돼요.






-1280x720.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)