단락 계산은 당신 책임이라는 거 알고 계셨나요?
기계와 제어 패널은 피드 포인트 (일반적으로 메인 스위치 업스트림) 의 최대 단락 전류를 견디도록 설계되어야 합선이 발생해도 시스템이 파괴되지 않아요.미국 규정에 따라 입력 공급 지점의 단락 전류 등급 (SCCR) 을 결정해야 해요.달리 합의하지 않는 한, 그 오퍼레이터 이 값을 제공하고 시스템 제조업체에 지정해요.
제조업체 산업용 제어판의 단락 등급 설계를 담당해요.컨트롤 패널은 고장 시 피드 포인트의 최대 단락 전류를 견디도록 설계되어야 해요.NFPA 70은 UL 508A 부록 SB를 산업용 컨트롤 패널의 정격 단락 전류 측정 방법으로 인정받고 있어요.


-1280x720.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=360&q=60)