Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

북미를 위한 경쟁력 있는 컨트롤 패널 구축하기

미국이나 캐나다에서 컨트롤 패널을 설계하는 데 어려움을 겪고 계세요?UL 508A나 CSA 같은 표준, 규정 및 관행이 IEC 표준을 사용하는 시장의 표준과 근본적으로 다르기 때문에 배경 지식이 좀 필요해요.

AHJ 승인은 필수예요

미국이나 캐나다에서 기계를 가동하려면 먼저 전기 장비가 관련 당국의 승인을 받아야 해요.미국에서는 이게 AHJ이고 캐나다에서는 ESA예요.전기 검사관은 애플리케이션별 규범, 코드 및 현지 표준에 따라 엄격하게 작업해요.따라서 정확한 프로젝트 계획과 북미 표준에 따른 완전한 문서화가 원활한 승인을 위해 매우 중요해요.

영상에서는 전문가 막시밀리안 크레한이 미국 시장에 있는 다양한 유형의 전기 제어 캐비닛과 그 용도에 대해 설명해요.용어는 종종 다르게 사용되기 때문에 설계자, 전기 엔지니어, 작업자 사이에 오해가 금방 생길 수 있어요.이 비디오는 기계나 고객 애플리케이션에 적합한 제어 캐비닛을 선택하는 데 도움이 돼요.

Select...

미국 주요 규정

다음 표준은 기계 및 패널 제조업체에 매우 중요해요.

해당 표준 및 인증 기관을 보여주는 북미 지도: 미국 — UL, OSHA, NFPA, NRTL; 캐나다 — SCC, CSA 그룹 및 기타 인증 기관.
북미 당국이 인정한 모든 관련 안전 표준을 준수하는 것이 절대적으로 중요해요.미국에서 사용되는 부품은 UL 인증을 받아야 해요.
막시밀리안 크레한, 기술 전문가죠., Siemens AG

미국 및 캐나다용 표준 준수 포트폴리오를 믿으세요

미국과 캐나다 표준을 충족하는 컨트롤 패널을 만들려면 단순히 UL 또는 CSA 인증 부품을 사용하는 것만으로는 충분하지 않아요.처음부터 특정 용도에 대한 올바른 인증을 받은 제품을 선택해야 해요.

컨트롤 패널을 설계할 때 흔히 저지르는 실수는 스위칭이나 보호 장치를 잘못 선택하는 거예요.애플리케이션은 적용되는 표준을 정의해요. 예를 들어 회로 차단기는 제품 표준이 아니라 애플리케이션 표준을 따라야 해요.UL 489하고 UL 1077은 비슷해 보이지만 용도는 달라요.

CCN 코드 (미국) 또는 클래스 번호 (캐나다) 는 올바른 구성 요소 사용을 확인하는 데 도움이 돼요.UL/CSA 웹사이트에서 찾을 수 있고 우리 카탈로그 LV 18 부속서에도 번들로 제공돼요.

자주 묻는 질문